ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パンラップ スタンダードタイプ

通常単価(税別)
8,696
税込単価
9,566

【特長】・ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます・独自のスロット形状にな...

詳細情報を確認する
  • チュ-ブ内径 (mm)
    28.6
  • 最大束線径 (mm)
    41.3
  • 長さ (m)
    15.24
  • 厚み (mm)
    1.07
  • JANコード
    0074983103836
  • トラスココード
    731-5228
  • 質量(g)
    3200.0
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40~50

ご注意

  • 本製品にはつなぎ目がある可能性があります。

型番:

PW150F-L4
解除
    数量:

    PW150F-L4の仕様・寸法情報

    チュ-ブ内径(mm)
    28.6
    最大束線径(mm)
    41.3
    長さ(m)
    15.24
    厚み(mm)
    1.07
    JANコード
    0074983103836
    トラスココード
    731-5228
    質量(g)
    3200.0
    材質1
    ポリエチレン
    使用温度範囲(℃)
    -40~50

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PW150F-L4
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,696
    ( 9,566 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます
    ・独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます
    ・オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます
    ・作業時間が大幅に短縮できます
    【用途】
    ・ケーブルの保護
    【材質】
    ・ポリエチレン

    ご注意

    • 本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パンラップ スタンダードタイプの型番PW150F-L4のページです。 型番PW150F-L4に関する仕様情報を記載しております。
    パンラップ スタンダードタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パンラップ スタンダードタイプ
    スパイラルチューブ ポリエチレン製 薄肉タイプ
    結束保護材 スパイラルチューブKS(柔軟タイプ)
    スパイラルチューブ SPTシリーズ
    スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)
    スパイラルチューブ ポリエチレン製 標準グレード 屋内使用
    メーカーパンドウイットヘラマンタイトンカメダデンキ未来工業ミスミヘラマンタイトン
    通常価格8,6966,051 -3,714 -5,049 -683 -4,443 -
    通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
    -----
    チュ-ブ内径(mm)28.6-----
    最大束線径(mm)41.3-----
    長さ(m)15.24-----
    厚み(mm)1.07-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパイラルチューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト