17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

石膏ボードビス(スチール) 小箱入【600~1000個入り】

通常単価(税別)
2,4912,607
税込単価
2,7402,868
通常出荷日:1日目

【特長】・ラスパート処理で耐食性に優れています【用途】・壁や天井の石膏ボードに【材質】・スチール・ラス...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ねじ部長さ(mm)

全長(mm)

最小発注数量
4962123457511
225-5973
1000
19
25
1パック

1000個入り

4962123457528
225-7588
800
22
28
1パック

900個入り

4962123457535
225-7616
1200
26
32
1パック

800個入り

4962123457542
225-5934
1300
35
41
1パック

600個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,607
( 2,868 )
1日目
2,564
( 2,820 )
1日目
2,491
( 2,740 )
1日目
2,491
( 2,740 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラスパート処理で耐食性に優れています
【用途】
・壁や天井の石膏ボードに
【材質】
・スチール
・ラスパート処理

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石膏ボードビス(スチール) 小箱入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石膏ボードビス(スチール) 小箱入
軸細コーススレッド フレキ頭(スチール)
プラビス ハードケース入
プレミア断熱ビス
強硬突破!ビス
木工用造作ビス おさえ上手
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
通常価格2,491-1,180 -1,235 -3,561 -1,9281,866
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1スチール・ラスパート処理スチールスチールスチール・ノンクロムラスパートスチールSWRCH18A
適合ドライバープラスNO.2プラスNO.2プラス No.2プラスNO.3プラスNo.2プラスNO.2
寸法(mm)d3.93.33.864.54.2
頭部径dk(mm)8.268121010.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト