17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プレミア断熱ビス【50~100個入り】

通常単価(税別)
3,5617,203特別価格
税込単価
3,9177,923特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ひねり金物(ST-12)同等以上の性能評価試験品です・線径が太く、せん断強度抜群です・複合の...

詳細を確認
  • ひねり金物と同等としてご使用の際は、横架材への埋め込み長さを45mm以上保持して施工してください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ねじ部長さ(mm)

全長(mm)

最小発注数量
4962123482865
147-2798
1500
35
100
1パック

100個入り

4962123482872
147-2782
1700.0
45
120
1パック

100個入り

4962123482889
147-4372
2000
50
130
1パック

100個入り

4962123482896
147-1242
2200.0
55
150
1パック

100個入り

4962123482902
147-1239
1400
65
180
1パック

50個入り

4962123482919
146-9635
1500
65
200
1パック

50個入り

4962123482933
146-9656
1200
35
80
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,232
( 4,655 )
1日目
5,213
( 5,734 )
1日目
6,4623,431
( 3,774 )
1日目
7,1664,147
( 4,562 )
1日目
6,1663,561
( 3,917 )
1日目
7,2034,189
( 4,608 )
1日目
3,561
( 3,917 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひねり金物(ST-12)同等以上の性能評価試験品です
・線径が太く、せん断強度抜群です
・複合の表面処理で防錆性能を強化しました
・特殊ドリル形状で木割れを防止します
【用途】
・外張り断熱工用・たる木止め用
【材質】
・スチール・ノンクロムラスパート

ご注意

  • ひねり金物と同等としてご使用の際は、横架材への埋め込み長さを45mm以上保持して施工してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレミア断熱ビスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレミア断熱ビス
強硬突破!ビス
石膏ボードビス(スチール) 小箱入
木工用造作ビス おさえ上手
プラビス ハードケース入
軸細コーススレッド フレキ頭(スチール)
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
通常価格3,561-1,9282,491 -1,8661,235 -1,180 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1スチール・ノンクロムラスパートスチールスチール・ラスパート処理SWRCH18Aスチールスチール
適合ドライバープラスNO.3プラスNo.2プラスNO.2プラスNO.2プラス No.2プラスNO.2
寸法(mm)d64.53.94.23.83.3
頭部径dk(mm)12108.210.586

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト