17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

カラー軽天ビス(ステンレス) ラッパ頭【500~1000個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

最小発注数量
4962123415849
147-4334
1100.0
25
1パック

800個入り

4962123415962
147-2739
1200
22
1パック

1000個入り

4962123415979
146-9654
1000
32
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,800
( 9,680 )
1日目
9,809
( 10,790 )
1日目
6,755
( 7,431 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石膏ボード・フレキ板・ケイカル板などを鋼製下地(板厚保1mm以下)に下穴無しで取り付けできます
【用途】
・壁・天井材の鋼製下地材への締結に
【材質】
・ステンレス(SUS410)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラー軽天ビス(ステンレス) ラッパ頭のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー軽天ビス(ステンレス) ラッパ頭
ノンクロムラスパート コンパネビス
軽天ビス(スチール) フレキ頭
軸細コーススレッド フレキ頭(スチール)
強硬突破!ビス
木工用造作ビス おさえ上手
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
通常価格6,755-2,2231,402 -1,180 -1,9281,866
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1ステンレス(SUS410)スチールスチール・ユニクロスチールスチールSWRCH18A
適合ドライバープラスNO.2プラスNo.2プラスNO.2プラスNO.2プラスNo.2プラスNO.2
頭部径(mm)87.57---
表面処理素地ノンクロムラスパートユニクロメッキクロメートメッキクロメートメッキユニクロメッキ
寸法(mm)d3.53.8-3.34.54.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト