ファクトリーサプライ用品技術窓口

TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップ【10個入り】

  • 種類
    6
  • カテゴリ
    6
  • オフホワイト
  • JANコード
    0613056254244
  • トラスココード
    194-9183
  • ポート数
    1
  • 奥行(mm)
    16
  • 横(mm)
    15.5
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~65
  • 縦(mm)
    23.9
  • 適合ケーブル
    AWG22~26の単線および撚り線
  • 幅(mm)
    23.9
  • 適合ジャック
    CJ688TG□□
  • 質量(g)
    30.000

ご注意

  • ローゼットボックスには使用できません。

型番:

CJUDCAPIW-X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CJUDCAPIW-Xの仕様・寸法情報

種類
6
カテゴリ
6
オフホワイト
JANコード
0613056254244
トラスココード
194-9183
ポート数
1
奥行(mm)
16
横(mm)
15.5
使用温度範囲(℃)
-10~65
縦(mm)
23.9
適合ケーブル
AWG22~26の単線および撚り線
幅(mm)
23.9
適合ジャック
CJ688TG□□
質量(g)
30.000

絞り込み条件

  • タイプ

型番リスト

表示件数
型番
CJUDCAPIW-X
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,744
( 3,018 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップです
・適切な曲げ半径を維持しながら、外径の大きなケーブルを壁内部などの狭い場所にあるモジュラージャックに配線することが可能です
・隣り合わせに位置する複数のモジュラージャックでも使用可能です
・Φ6.99mmケーブルの曲げ半径を適切に保つことで、ストレートキャップと比べて、壁などの取付け面内部の深さを55%削減できます。(ストレートキャップ27.9mmに対し、45度キャップは12.7mm)
・上下45度の角度でケーブルエントリーが可能です
・TGモジュラージャック用上下45度キャップです

ご注意

  • ローゼットボックスには使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップの型番CJUDCAPIW-Xのページです。 型番CJUDCAPIW-Xに関する仕様情報を記載しております。
TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップ
TGモジュラージャック用左右45度アングルキャップ
モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ)
シールド対応モジュラーパッチパネル枠
12ポート用壁面取付パッチパネル枠シリーズ
USBブロックアウト(USBポートブロック)
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格2,7442,74473,70014,722 -8,6757,545
通常出荷日1日目1日目9日目19日目1日目1日目
種類66カテゴリ5eシールド12ポート用壁面取付パッチパネル枠-
カテゴリ66----
オフホワイトオフホワイト-
JANコード061305625424406130562563470074983036707---
トラスココード194-9183194-9156828-1473---

LANケーブル(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト