ファクトリーサプライ用品技術窓口

モジュラープラグ"Pass-Thru(TM)"

通常単価(税別)
9,4428,019
税込単価
10,3868,821
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru(TM)RJ45、標準RJ11、...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    140
  • 適応モジュラープラグ
    VDV826728A、VDV826729A
  • 適合コネクタ
    KLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
  • 質量 (g)
    277.000
  • 材質1
    スチール
  • JANコード
    0092644582875
  • トラスココード
    251-1403

ご注意

  • Pass-Thru(TM)専用の圧着工具です。

型番:

VDV226-005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VDV226-005の仕様・寸法情報

全長(mm)
140
適応モジュラープラグ
VDV826728A、VDV826729A
適合コネクタ
KLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
質量(g)
277.000
材質1
スチール
JANコード
0092644582875
トラスココード
251-1403
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

型番リスト

表示件数
型番
VDV226-005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,4428,019
( 8,821 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru(TM)RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です
・Pass-Thru(TM)は圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます
・圧着、余剰部分の切断が一つの工具で同時に出来ます
・本体に印刷された結線ガイドにてケーブル線の正しい配列をいつでも確認できます
【材質】
・スチール

ご注意

  • Pass-Thru(TM)専用の圧着工具です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュラープラグ"Pass-Thru(TM)"の型番VDV226-005のページです。 型番VDV226-005に関する仕様情報を記載しております。
モジュラープラグ"Pass-Thru(TM)"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モジュラープラグ"Pass-Thru(TM)"
RJ-11/RJ-12/RJ-45圧着・カット・皮むきツール
モジュラージャック・プラグ用成端工具
LANケーブル自作工具セット LAN-TLKIT2
かしめ工具(ラチェット付き)
かしめ工具(POE LANケーブル用) LAN-TL12
メーカーKLEIN TOOLSTRENDnetパンドウイットサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格9,4424,3901,20020,76015,4787,116
通常出荷日4日目2日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
全長(mm)140-----
適応モジュラープラグVDV826728A、VDV826729A-----
適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12-----
質量(g)277.000-----
材質1スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LAN圧接工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト