17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

NKカプラホース(フルブローカプラ付)

通常単価(税別)
8,89313,380
税込単価
9,78214,718
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・「フルブローカプラ」(ソケット)にホース折れを防ぐスプリングナットと柔軟性・耐久性・耐摩耗性...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

全長(m)

肉厚(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
10
6.5
~10
~7
5
1.75
4992338734442
380.000
224-1281
1個
10
6.5
~10
~7
10
1.75
4992338734602
380.000
224-1286
1個
12.5
8.5
~15
~9
10
2.0
4992338734619
630.000
224-1283
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,893
( 9,782 )
1日目
11,168
( 12,285 )
4日目
13,380
( 14,718 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「フルブローカプラ」(ソケット)にホース折れを防ぐスプリングナットと柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備しております
【用途】
・ウレタンホース付き空気配管用
【材質】
・アルミニウム合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NKカプラホース(フルブローカプラ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NKカプラホース(フルブローカプラ付)
“スパイラルエアホース”(カップリング付)
ウレタンホース(雄ねじ付)
ソフトウレタンエアーホース(カプラー付)
ソフトエアーホース(カプラ付)
ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ
メーカー日東工器トラスコ中山エスコエスコエスコエスコ
通常価格8,893-3,615 -2,5268,237 -6,969 -4,479 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜2日目1日目〜1日目1日目〜
種類フラットコイルコイルストレートストレートストレート
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンその他ウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタン-ソフトポリウレタン--
使用流体空気空気-空気空気空気
最高使用圧力(MPa)1.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト