17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オート鎌錠

通常単価(税別)
6,4476,894特別価格
税込単価
7,0927,583特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・扉を閉めると自動で鎌が掛かります・跳ね返りや閉め忘れを防止することができます【用途】・室内引...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    150
  • 幅(mm)
    50
  • 材質1
    ステンレス・鋼板
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

摘要

適用扉厚(mm)

適合扉厚(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
表示器なし
33用(29.5~34.0)
33用(29.5~34.0)
4531588023793
291.600
249-7016
1個
表示器なし
36用(35.0~39.0)
36用(35.0~39.0)
4531588023809
293.700
249-7017
1個
表示器付
33用(29.5~34.0)
33用(29.5~34.0)
4531588023816
291.600
249-7015
1個
表示器付
36用(35.0~39.0)
36用(35.0~39.0)
4531588023823
293.700
249-7018
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4476,124
( 6,736 )
4日目
6,4476,124
( 6,736 )
4日目
6,8946,550
( 7,205 )
4日目
6,8946,550
( 7,205 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を閉めると自動で鎌が掛かります
・跳ね返りや閉め忘れを防止することができます
【用途】
・室内引戸の鎌錠として
【材質】
・ステンレス・鋼板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オート鎌錠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オート鎌錠
セキュリティワイヤーロック ダイヤルシリンダー錠 マルチ用
シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応
面付本締錠両面ボタン"キーレックス"
シリンダーガラスカマ錠 トータルロック2100シリーズ 2100GLK型
No.489 クレセント
メーカー丸喜金属本社エレコムバッファロー長沢製作所スガツネ工業ベスト
通常価格6,447-6,4429,04448,2652,445 -2,117 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目3日目
高さ(mm)150-----
幅(mm)50-----
材質1ステンレス・鋼板-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト