ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

エアブラシ専用コンプレッサー

通常単価(税別)
30,744
税込単価
33,818
通常出荷日:7日目

【特長】・エアブラシによる塗装作業に最適です・メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要...

詳細を確認

型番:

200594
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

200594の仕様・寸法情報

モーター出力(kW)
約1/10馬力
奥行(mm)
135
空気タンク容量(L)
0.007
高さ(mm)
205
周波数(Hz)
50/60
騒音値(dB)
47
吐出圧力(MPa)
0.4
幅(mm)
255
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
20/23
JANコード
4970925200594
質量(g)
3900.0
トラスココード
586-2592

型番リスト

表示件数
型番
200594
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,744
( 33,818 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアブラシによる塗装作業に最適です
・メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません
・コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい
・モーターの冷却ファンが搭載されています
・ホースとブラシが付属されています
【用途】
・イラスト、クラフト塗装(ホビー/プラモデル/フィギュアなど)、ネイル、ボディペイントなどに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアブラシ専用コンプレッサーの型番200594のページです。 型番200594に関する仕様情報を記載しております。
エアブラシ専用コンプレッサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアブラシ専用コンプレッサー
オイルフリーエアーコンプレッサー
ダイヤフラムコンプレッサ専用 VCシリーズ
DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ
VACUTRONICSコンプレッサー
コンプレッサー オイルフリーピストンタイプ
メーカーアサヒペンアサヒペン日東工器日東工器VACTRONICS(バクトロニクス)VACTRONICS(バクトロニクス)
通常価格30,74444,997 -14,85221,695 -92,020 -69,211 -
通常出荷日7日目1日目〜19日目19日目在庫品1日目〜4日目
モーター出力(kW)約1/10馬力-----
奥行(mm)135-----
空気タンク容量(L)0.007-----
高さ(mm)205-----
周波数(Hz)50/6050/60----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト