17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

オイルフリーエアーコンプレッサー

通常単価(税別)
45,67548,063特別価格
税込単価
50,24352,869特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです・メンテナンスフリーのオイルレ...

詳細を確認
  • 使用中は、モーターカバー、パイプ、チェックバルブ周辺が熱くなりますので触れないように注意してください。
  • 使用後は、毎回必ず空気タンクの空気及び凝縮水をドレンより抜いてください。空気タンク内がサビて破裂するおそれがあります。
  • 作動音は約75dBです。使用する際は周囲に迷惑を掛けないように注意して下さい。騒音防止規制は各都道府県条例で定められています。状況に応じて騒音壁を設けるなどして下さい。
  • エアーホース、エアー工具等の付属はありません。別途ご用意して下さい。
  • 幼児の手が届くところ、直射日光のあたるところ、高温・多湿のいなるところには置かないで下さい。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

モーター出力(kW)

奥行(mm)

空気タンク容量(L)

高さ(mm)

電源(V)

幅(mm)

吐出空気量(L/min)(50/60Hz)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.9
195
8
440
AC100
455
40/55
4970925200570
12500.0
586-2599
1個
約1.5馬力
220
18
530
-
480
・at0.3MPa(130/135) ・at0.6MPa(45/58)
4970925200587
16700.0
586-2601
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,675
( 50,243 )
7日目
48,06344,996
( 49,496 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです
・メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません
・コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい
・小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)
・本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます
・自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します
【用途】
・スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)

ご注意

  • 使用中は、モーターカバー、パイプ、チェックバルブ周辺が熱くなりますので触れないように注意してください。
  • 使用後は、毎回必ず空気タンクの空気及び凝縮水をドレンより抜いてください。空気タンク内がサビて破裂するおそれがあります。
  • 作動音は約75dBです。使用する際は周囲に迷惑を掛けないように注意して下さい。騒音防止規制は各都道府県条例で定められています。状況に応じて騒音壁を設けるなどして下さい。
  • エアーホース、エアー工具等の付属はありません。別途ご用意して下さい。
  • 幼児の手が届くところ、直射日光のあたるところ、高温・多湿のいなるところには置かないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルフリーエアーコンプレッサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルフリーエアーコンプレッサー
エアブラシ専用コンプレッサー
エアコンプレッサー"ぴんこん"
軽便式(エンジン駆動) GE-22DS
ブースターコンプレッサ ESTIBO CFBSシリーズ
圧縮機本体 一段圧縮機BN-37A
メーカーアサヒペンアサヒペン日動工業明治機械製作所アネスト岩田明治機械製作所
通常価格45,675-30,74435,345346,257847,090 -282,926
通常出荷日1日目〜7日目1日目10日目6日目〜10日目
周波数(Hz)50/6050/60----
騒音値(dB)7547----
吐出圧力(MPa)0.80.4----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト