ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スイッチングハブSwitch-M24eG

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
97,07785,631
税込単価
106,78594,194

【特長】・50℃対応、ファンレス、コンパクト筐体で、場所を選ばない優れた設置性...

詳細情報を確認する
  • ポート数
    24
  • 奥行(mm)
    230
  • 高さ(mm)
    44
  • 幅(mm)
    330
  • JANコード
    4560285022785
  • 質量(g)
    2300.000
  • トラスココード
    251-0913
  • 材質1
    ケース材料:SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)

型番:

VYPN28240K
解除
    数量:

    VYPN28240Kの仕様・寸法情報

    ポート数
    24
    奥行(mm)
    230
    高さ(mm)
    44
    幅(mm)
    330
    JANコード
    4560285022785
    質量(g)
    2300.000
    トラスココード
    251-0913
    材質1
    ケース材料:SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VYPN28240K
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    97,07785,631
    ( 94,194 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・50℃対応、ファンレス、コンパクト筐体で、場所を選ばない優れた設置性を有します
    ・オリジナルのループ検知・遮断・ヒストリー機能でトラブルを回避、高信頼ネットワークを実現します
    ・IEEE802.1×MACベース認証・MAC認証・WEB認証・ダイナミックVLANの認証機能です
    ・トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/WEB認証)を1つのポートで同時待ち受け可能です
    ・日本語WEB管理機能に対応しました
    ・光ポート状態診断機能により障害発生時の簡易的な光の状態確認が可能です
    【用途】
    ・オフィス・学校・病院・工場のフロア~エッジスイッチに
    【材質】
    ・ケース材料:SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スイッチングハブSwitch-M24eGの型番VYPN28240Kのページです。 型番VYPN28240Kに関する仕様情報を記載しております。
    スイッチングハブSwitch-M24eGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スイッチングハブSwitch-M24eG
    8ポートM12コネクタ 10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ
    8ポート10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ
    5/8ポート10/100M/1G 産業用スイッチングハブ
    5/8/16ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ
    Switch Layer2 ノン・インテリジェントスイッチ
    メーカーPanasonicミスミミスミ三菱電機システムサービスミスミバッファロー
    通常価格97,07749,80022,00018,620 -29,000 -11,945
    通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
    ポート数24-----
    奥行(mm)230-----
    高さ(mm)44-----
    幅(mm)330-----
    JANコード4560285022785-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました