ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸盤仕様フック用ボックス

通常単価(税別)
3,487
税込単価
3,836
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄壁、ガラス、タイル面へ吸盤によりピタッと吸着し、取り付けが簡単です・小物類の整理整頓・管理...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414077823
  • トラスココード
    253-0591
  • 質量(g)
    92.000
  • 材質1
    金具:スチール
  • 材質2
    ボックス:ポリカーボネート
  • 材質3
    吸盤:エラストマー
  • 奥行(mm)
    75.0
  • 横(mm)
    63
  • 使用荷重(kg)
    0.5
  • 縦(mm)
    100

ご注意

  • 荷重制限をお守りください。
  • 使用静止荷重以下の重量でお使いください。(静止している状態の重量)
  • 取付けられない所は(凹凸、ザラ付いた面)モルタル・しっくい・木壁・スリガラスなどです。
  • 貴重品や壊れやすい物は避けてください。
  • 透明吸盤は、太陽光線レンズになる可能性がありますので気を付けてください。

型番:

SUHK-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUHK-Bの仕様・寸法情報

JANコード
4550414077823
トラスココード
253-0591
質量(g)
92.000
材質1
金具:スチール
材質2
ボックス:ポリカーボネート
材質3
吸盤:エラストマー
奥行(mm)
75.0
横(mm)
63
使用荷重(kg)
0.5
縦(mm)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SUHK-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,487
( 3,836 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄壁、ガラス、タイル面へ吸盤によりピタッと吸着し、取り付けが簡単です
・小物類の整理整頓・管理に使用できます
【用途】
・小物類の収納として
【材質】
・金具:スチール
・ボックス:ポリカーボネート
・吸盤:エラストマー

ご注意

  • 荷重制限をお守りください。
  • 使用静止荷重以下の重量でお使いください。(静止している状態の重量)
  • 取付けられない所は(凹凸、ザラ付いた面)モルタル・しっくい・木壁・スリガラスなどです。
  • 貴重品や壊れやすい物は避けてください。
  • 透明吸盤は、太陽光線レンズになる可能性がありますので気を付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸盤仕様フック用ボックスの型番SUHK-Bのページです。 型番SUHK-Bに関する仕様情報を記載しております。
吸盤仕様フック用ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸盤仕様フック用ボックス
卓上用クリアポケットスタンド用テーブル固定金具 CPB-S専用作業台固定金具
コバンザメ マグネットパンチングパネルOP 追加用マグネット
コバンザメ マグネットフック 2本爪
パンチングラック用棚板 UPR-T255-BK
VNコンテナ専用棚板 UPR-C1-BK
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,4873,8162,2972,3926,6265,670
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
JANコード455041407782349899993950374989999394948498999987534845504140052084550414005192
トラスココード253-0591765-7790765-7820115-0627218-0814218-0815
質量(g)92.00058060.00060.0004000.02000.0
材質1金具:スチール--本体:スチールスチールスチール
材質2ボックス:ポリカーボネート--磁石:ネオジム色:黒色:黒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト