17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が115型番あります。

ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り【50~4300個入り】

通常単価(税別)
1,06320,606特別価格
税込単価
1,16922,667特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・ナベ小ねじに座金を組み込んでいます・座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します・ヘキサゴ...

詳細を確認
未確定:候補が115型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(mm)d

寸法(mm)L

適合ドライバー

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

十字穴番号

最小発注数量
4550414159543
261-9968
815.500
M2
3
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

4300個入り

4550414159550
261-9958
704.500
M2
4
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

3700個入り

4550414159574
261-9973
573.500
M2
5
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

2700個入り

4550414159581
261-9965
630.200
M2
6
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

2700個入り

4550414159598
261-9983
608.000
M2
7
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

2400個入り

4550414159604
261-9993
658.400
M2
8
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

2400個入り

4550414159611
261-9940
574.400
M2
10
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

1800個入り

4550414159628
261-9977
536.000
M2
12
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

1500個入り

4550414159635
261-9952
566.000
M2
14
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

1500個入り

4550414159642
261-9942
480.800
M2
15
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

1200個入り

4550414159659
261-9966
424.000
M2
16
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

1000個入り

4550414159666
261-9967
508.400
M2
18
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

1100個入り

4550414159673
261-9964
553.500
M2
20
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

1100個入り

4550414159680
261-9932
467.200
M2
25
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

650個入り

4550414138814
260-7750
546.500
M2
4.5
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

2700個入り

4550414159833
261-9982
585.000
M3
4
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

1000個入り

4550414159840
261-9961
630.000
M3
5
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

1000個入り

4550414159857
261-9950
650.000
M3
6
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

1000個入り

4550414159864
261-9937
699.000
M3
7
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

970個入り

4550414159871
261-9939
747.500
M3
8
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

970個入り

4550414159888
261-9943
754.700
M3
9
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

930個入り

4550414159895
261-9951
684.200
M3
10
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

810個入り

4550414159901
261-9948
672.500
M3
11
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

750個入り

4550414159918
261-9963
710.000
M3
12
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

750個入り

4550414159925
261-9945
685.000
M3
14
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

680個入り

4550414159932
261-9980
602.400
M3
15
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

560個入り

4550414159949
261-9947
624.800
M3
16
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

560個入り

4550414159956
261-9935
590.900
M3
18
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

490個入り

4550414159963
261-9986
582.500
M3
20
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

450個入り

4550414159970
261-9987
508.400
M3
22
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

370個入り

4550414159987
261-9953
530.600
M3
23
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

370個入り

4550414159994
261-9933
560.200
M3
25
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

370個入り

4550414160006
261-9956
494.000
M3
27
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

300個入り

4550414160013
261-9978
494.000
M3
28
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

300個入り

4550414160020
261-9969
503.000
M3
30
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

300個入り

4550414160037
261-9992
472.400
M3
32
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

260個入り

4550414161584
263-1061
503.600
M3
35
プラスNo.2
5.5
2
-
1パック

260個入り

4550414160051
261-9975
362.000
M3
36
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

180個入り

4550414160068
261-9957
394.400
M3
40
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

180個入り

4550414160075
261-9988
484.100
M3
45
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

210個入り

4550414160082
261-9934
450.200
M3
50
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

180個入り

4550414113637
261-9984
754.400
M3.5
5
プラスNo.2
6
2.3
2
1パック

600個入り

4550414113644
261-9970
736.800
M4
6
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

560個入り

4550414113651
261-9936
681.500
M4
7
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

490個入り

4550414113668
261-9959
706.000
M4
8
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

490個入り

4550414113675
261-9944
690.500
M4
9
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

450個入り

4550414113682
261-9985
704.000
M4
10
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

450個入り

4550414113699
261-9941
626.800
M4
11
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

370個入り

4550414113705
261-9991
637.900
M4
12
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

370個入り

4550414113712
261-9976
667.500
M4
13
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

370個入り

4550414113729
261-9972
638.800
M4
14
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

340個入り

4550414113736
261-9979
676.200
M4
15
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

340個入り

4550414113743
261-9974
623.000
M4
16
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

300個入り

4550414113750
261-9981
674.000
M4
18
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

300個入り

4550414113767
261-9955
623.200
M4
20
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

260個入り

4550414113774
261-9960
664.800
M4
22
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

260個入り

4550414113781
261-9949
578.800
M4
23
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

220個入り

4550414113798
261-9990
594.200
M4
24
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

220個入り

4550414113804
262-1498
611.800
M4
25
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

220個入り

4550414113811
262-1487
542.000
M4
28
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

180個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,26016,411
( 18,052 )
11日目
13,21711,599
( 12,759 )
11日目
9,0348,047
( 8,852 )
11日目
9,0348,047
( 8,852 )
11日目
8,2377,686
( 8,455 )
11日目
8,2377,686
( 8,455 )
11日目
6,3345,912
( 6,503 )
11日目
5,3665,007
( 5,508 )
11日目
7,2516,767
( 7,444 )
11日目
6,1975,783
( 6,361 )
11日目
5,4515,086
( 5,595 )
11日目
8,6147,673
( 8,440 )
11日目
9,1718,170
( 8,987 )
11日目
20,60617,558
( 19,314 )
11日目
9,6518,597
( 9,457 )
11日目
5,0574,720
( 5,192 )
11日目
3,4893,255
( 3,581 )
11日目
2,880
( 3,168 )
11日目
2,794
( 3,073 )
11日目
2,794
( 3,073 )
11日目
2,734
( 3,007 )
11日目
2,383
( 2,621 )
11日目
2,297
( 2,527 )
11日目
2,297
( 2,527 )
11日目
2,289
( 2,518 )
11日目
2,031
( 2,234 )
11日目
2,100
( 2,310 )
11日目
1,929
( 2,122 )
11日目
1,877
( 2,065 )
11日目
1,774
( 1,951 )
11日目
1,826
( 2,009 )
11日目
1,826
( 2,009 )
11日目
1,680
( 1,848 )
11日目
1,680
( 1,848 )
11日目
1,680
( 1,848 )
11日目
2,049
( 2,254 )
11日目
2,040
( 2,244 )
11日目
1,749
( 1,924 )
11日目
1,749
( 1,924 )
11日目
3,051
( 3,356 )
11日目
2,837
( 3,121 )
11日目
4,1913,912
( 4,303 )
11日目
2,923
( 3,215 )
11日目
2,134
( 2,347 )
11日目
2,031
( 2,234 )
11日目
1,937
( 2,131 )
11日目
1,937
( 2,131 )
11日目
1,654
( 1,819 )
11日目
1,654
( 1,819 )
11日目
1,783
( 1,961 )
11日目
1,646
( 1,811 )
11日目
1,706
( 1,877 )
11日目
1,551
( 1,706 )
11日目
1,654
( 1,819 )
11日目
1,543
( 1,697 )
11日目
1,757
( 1,933 )
11日目
1,603
( 1,763 )
11日目
1,603
( 1,763 )
11日目
1,603
( 1,763 )
11日目
1,440
( 1,584 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナベ小ねじに座金を組み込んでいます
・座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します
・ヘキサゴンパック入りです
【材質】
・スチール
・表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
・容器材質:ダンボール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P=3)付
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P=3 ヘキサゴンパック入り
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P=2 ヘキサゴンパック入り
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り
ばね座金組込六角ボルト(スチール)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,063-1,029 -1,757 -4,294 -3,223 -1,007
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目1日目
材質1スチールスチールステンレス(SUS304相当材)ステンレス(SUS304相当材)ステンレス(SUS304相当材)スチール
材質2表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理:三価クロメート仕上げ(白)容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
強度区分強度区分4.8強度区分4.8A2-50相当A2-50相当A2-50相当4.8
材質3容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール----
よく一緒に購入される商品

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト