17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P=3 ヘキサゴンパック入り【100~860個入り】

未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(mm)d

寸法(mm)L

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

最小発注数量
4550414135882
262-1546
613.400
M3
5
5.5
2
1パック

860個入り

4550414135899
262-1560
630.600
M3
6
5.5
2
1パック

860個入り

4550414135905
262-1551
699.400
M3
8
5.5
2
1パック

860個入り

4550414135912
262-1555
489.800
M3
10
5.5
2
1パック

540個入り

4550414135929
262-1547
533.000
M3
12
5.5
2
1パック

540個入り

4550414135936
262-1543
669.300
M4
6
7
2.6
1パック

430個入り

4550414135943
262-1557
733.800
M4
8
7
2.6
1パック

430個入り

4550414135950
262-1559
802.600
M4
10
7
2.6
1パック

430個入り

4550414135967
262-1554
551.900
M4
12
7
2.6
1パック

270個入り

4550414135974
262-1552
589.700
M4
14
7
2.6
1パック

270個入り

4550414135981
262-1545
614.000
M4
15
7
2.6
1パック

270個入り

4550414135998
262-1541
635.600
M4
16
7
2.6
1パック

270個入り

4550414136001
262-1548
563.900
M4
20
7
2.6
1パック

210個入り

4550414136018
262-1540
643.700
M4
25
7
2.6
1パック

210個入り

4550414136025
262-1544
355.000
M4
30
7
2.6
1パック

100個入り

4550414136032
262-1561
641.600
M5
8
9
3.3
1パック

210個入り

4550414136049
262-1553
692.000
M5
10
9
3.3
1パック

210個入り

4550414136056
262-1558
742.400
M5
12
9
3.3
1パック

210個入り

4550414136063
262-1542
820.100
M5
15
9
3.3
1パック

210個入り

4550414136070
262-1549
727.400
M5
16
9
3.3
1パック

180個入り

4550414136087
262-1556
465.000
M5
20
9
3.3
1パック

100個入り

4550414136094
262-1539
525.000
M5
25
9
3.3
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4295,999
( 6,599 )
11日目
5,2544,904
( 5,394 )
11日目
5,3745,015
( 5,517 )
11日目
3,5833,343
( 3,677 )
11日目
3,9693,704
( 4,074 )
11日目
4,8944,567
( 5,024 )
11日目
4,4404,143
( 4,557 )
11日目
4,5264,223
( 4,645 )
11日目
3,103
( 3,413 )
11日目
3,394
( 3,733 )
11日目
3,4373,207
( 3,528 )
11日目
3,4803,247
( 3,572 )
11日目
2,957
( 3,253 )
11日目
3,4543,223
( 3,545 )
11日目
1,757
( 1,933 )
11日目
3,9943,728
( 4,101 )
11日目
3,9943,728
( 4,101 )
11日目
4,2173,936
( 4,330 )
11日目
4,4234,128
( 4,541 )
11日目
3,8833,623
( 3,985 )
11日目
2,289
( 2,518 )
11日目
2,546
( 2,801 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナベ小ねじに座金を組み込んでいます
・座金組込式の為、作業効率が向上します
・ヘキサゴンパック入りです
【材質】
・ステンレス(SUS304相当材)
・容器材質:ダンボール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P=3 ヘキサゴンパック入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P=3 ヘキサゴンパック入り
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P=2 ヘキサゴンパック入り
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P=3)付
ばね座金組込六角ボルト(スチール)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,757-4,294 -3,223 -1,063 -1,029 -1,007
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目1日目
材質1ステンレス(SUS304相当材)ステンレス(SUS304相当材)ステンレス(SUS304相当材)スチールスチールスチール
材質2容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
強度区分A2-50相当A2-50相当A2-50相当強度区分4.8強度区分4.84.8
適合ドライバープラスNo.2プラスNo.2プラスNo.2---
よく一緒に購入される商品

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト