17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が123型番あります。

ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P=3)付【50~2400個入り】

通常単価(税別)
1,0298,614特別価格
税込単価
1,1329,475特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・ナベ小ねじに座金を組み込んでいます・座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します・ヘキサゴ...

詳細を確認
未確定:候補が123型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(mm)d

寸法(mm)L

適合ドライバー

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

十字穴番号

最小発注数量
4550414095032
263-5683
713.600
M2
4
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

2400個入り

4550414095049
263-5671
572.600
M2
5
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

1800個入り

4550414095056
263-5679
700.400
M2
6
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

2100個入り

4550414095063
263-5663
635.600
M2
7
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

1800個入り

4550414095070
263-5696
668.000
M2
8
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

1800個入り

4550414095087
263-5639
515.000
M2
10
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

1500個入り

4550414095094
263-5657
493.200
M2
12
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

1300個入り

4550414095100
263-5651
639.200
M2
14
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

1200個入り

4550414095117
263-5695
571.000
M2
15
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

1000個入り

4550414095124
263-5632
681.200
M2
16
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

1200個入り

4550414095131
263-5702
703.100
M2
18
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

1100個入り

4550414095148
263-5703
579.700
M2
20
プラスNo.1
3.5
1.3
1
1パック

810個入り

4550414095391
263-5677
705.300
M3
4
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

1100個入り

4550414095407
263-5667
587.000
M3
5
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

810個入り

4550414095414
263-5656
595.100
M3
6
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

810個入り

4550414095421
263-5629
512.700
M3
7
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

650個入り

4550414095438
263-5661
540.000
M3
8
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

650個入り

4550414095445
263-5664
579.000
M3
9
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

650個入り

4550414095452
263-5672
605.000
M3
10
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

650個入り

4550414095469
263-5653
587.000
M3
11
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

600個入り

4550414095476
263-5697
599.600
M3
12
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

600個入り

4550414095483
263-5634
608.000
M3
13
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

560個入り

4550414095490
263-5704
624.800
M3
14
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

560個入り

4550414095506
263-5701
647.200
M3
15
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

560個入り

4550414095513
263-5690
637.500
M3
16
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

530個入り

4550414095520
263-5681
569.000
M3
18
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

450個入り

4550414095537
263-5680
508.400
M3
20
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

370個入り

4550414095544
263-5706
499.400
M3
22
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

340個入り

4550414095551
263-5659
509.600
M3
23
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

340個入り

4550414095568
263-5678
523.200
M3
24
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

340個入り

4550414095575
263-5682
529.000
M3
25
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

340個入り

4550414095582
263-5693
497.000
M3
26
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

300個入り

4550414095599
263-5648
446.400
M3
28
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

260個入り

4550414095605
263-5640
478.600
M3
30
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

260個入り

4550414095612
263-5627
348.500
M3
32
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

180個入り

4550414095629
263-5644
353.000
M3
33
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

180個入り

4550414095636
263-5699
370.100
M3
35
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

180個入り

4550414095643
263-5654
380.000
M3
36
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

180個入り

4550414095650
263-5646
390.800
M3
38
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

180個入り

4550414095667
263-5687
405.200
M3
40
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

180個入り

4550414095674
263-5635
389.600
M3
45
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

160個入り

4550414095681
263-5660
343.700
M3
50
プラスNo.2
5.5
2
2
1パック

130個入り

4550414158812
263-5638
735.400
M4
5
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

490個入り

4550414158829
263-5628
682.900
M4
6
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

450個入り

4550414158836
263-5673
608.300
M4
7
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

370個入り

4550414158843
263-5666
630.500
M4
8
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

370個入り

4550414159062
263-5675
618.400
M4
9
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

340個入り

4550414159079
263-5645
632.000
M4
10
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

340個入り

4550414159086
263-5630
669.400
M4
11
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

340個入り

4550414159093
263-5649
676.200
M4
12
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

340個入り

4550414159109
263-5670
638.000
M4
13
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

300個入り

4550414159116
263-5650
644.000
M4
14
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

300個入り

4550414159123
263-5631
599.800
M4
15
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

260個入り

4550414159130
263-5688
594.600
M4
16
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

260個入り

4550414159147
263-5662
556.800
M4
18
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

220個入り

4550414159154
263-5658
587.600
M4
20
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

220個入り

4550414159161
263-5686
620.600
M4
22
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

220個入り

4550414159178
263-5669
540.200
M4
25
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

180個入り

4550414159185
263-5647
492.500
M4
27
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

150個入り

4550414159192
263-5652
492.500
M4
28
プラスNo.2
7
2.6
2
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,5807,643
( 8,407 )
11日目
6,0265,623
( 6,185 )
11日目
7,0296,559
( 7,215 )
11日目
6,1805,767
( 6,344 )
11日目
6,1805,767
( 6,344 )
11日目
5,2804,928
( 5,421 )
11日目
4,6464,336
( 4,770 )
11日目
5,8545,462
( 6,008 )
11日目
5,1694,823
( 5,305 )
11日目
6,5406,104
( 6,714 )
11日目
8,6147,673
( 8,440 )
11日目
6,7466,294
( 6,923 )
11日目
5,5295,159
( 5,675 )
11日目
2,820
( 3,102 )
11日目
2,331
( 2,564 )
11日目
1,860
( 2,046 )
11日目
1,834
( 2,017 )
11日目
1,911
( 2,102 )
11日目
1,911
( 2,102 )
11日目
1,834
( 2,017 )
11日目
1,834
( 2,017 )
11日目
1,877
( 2,065 )
11日目
1,869
( 2,056 )
11日目
2,031
( 2,234 )
11日目
1,989
( 2,188 )
11日目
1,766
( 1,943 )
11日目
1,534
( 1,687 )
11日目
1,629
( 1,792 )
11日目
1,663
( 1,829 )
11日目
1,663
( 1,829 )
11日目
1,663
( 1,829 )
11日目
1,680
( 1,848 )
11日目
1,457
( 1,603 )
11日目
1,457
( 1,603 )
11日目
1,414
( 1,555 )
11日目
1,414
( 1,555 )
11日目
1,414
( 1,555 )
11日目
1,740
( 1,914 )
11日目
1,740
( 1,914 )
11日目
1,740
( 1,914 )
11日目
2,323
( 2,555 )
11日目
2,049
( 2,254 )
11日目
3,4203,191
( 3,510 )
11日目
2,349
( 2,584 )
11日目
1,611
( 1,772 )
11日目
1,543
( 1,697 )
11日目
1,466
( 1,613 )
11日目
1,466
( 1,613 )
11日目
1,517
( 1,669 )
11日目
1,517
( 1,669 )
11日目
1,449
( 1,594 )
11日目
1,449
( 1,594 )
11日目
1,303
( 1,433 )
11日目
1,346
( 1,481 )
11日目
1,217
( 1,339 )
11日目
1,303
( 1,433 )
11日目
1,491
( 1,640 )
11日目
1,320
( 1,452 )
11日目
1,209
( 1,330 )
11日目
1,209
( 1,330 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナベ小ねじに座金を組み込んでいます
・座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します
・ヘキサゴンパック入りです
【材質】
・スチール
・表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
・容器材質:ダンボール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P=3)付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P=3)付
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P=3 ヘキサゴンパック入り
ばね座金組込六角ボルト(スチール)
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P=2 ヘキサゴンパック入り
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,029-1,063 -1,757 -1,0074,294 -3,223 -
通常出荷日11日目11日目11日目1日目11日目11日目
材質1スチールスチールステンレス(SUS304相当材)スチールステンレス(SUS304相当材)ステンレス(SUS304相当材)
材質2表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理:三価クロメート仕上げ(白)容器材質:ダンボール表面処理:三価クロメート仕上げ(白)容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール
強度区分強度区分4.8強度区分4.8A2-50相当4.8A2-50相当A2-50相当
材質3容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト