17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P=2 ヘキサゴンパック入り【540~1000個入り】

通常単価(税別)
4,2944,954特別価格
税込単価
4,7235,449特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・ナベ小ねじに座金を組み込んでいます・座金組込式の為、作業効率が向上します・ヘキサゴンパック入...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(mm)d

寸法(mm)L

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

最小発注数量
4550414114351
262-1538
590.000
M3
6
5.5
2
1パック

1000個入り

4550414114368
262-1536
660.000
M3
8
5.5
2
1パック

1000個入り

4550414114375
262-1535
668.000
M4
6
7
2.6
1パック

540個入り

4550414114382
262-1537
749.000
M4
8
7
2.6
1パック

540個入り

4550414114399
262-1534
830.000
M4
10
7
2.6
1パック

540個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4574,159
( 4,575 )
11日目
4,9544,623
( 5,085 )
11日目
4,3894,094
( 4,503 )
11日目
4,2944,007
( 4,408 )
11日目
4,6374,328
( 4,761 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナベ小ねじに座金を組み込んでいます
・座金組込式の為、作業効率が向上します
・ヘキサゴンパック入りです
【材質】
・ステンレス(SUS304相当材)
・容器材質:ダンボール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P=2 ヘキサゴンパック入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P=2 ヘキサゴンパック入り
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P=3 ヘキサゴンパック入り
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P=3)付
ばね座金組込六角ボルト(スチール)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,294-1,757 -3,223 -1,063 -1,029 -1,007
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目1日目
材質1ステンレス(SUS304相当材)ステンレス(SUS304相当材)ステンレス(SUS304相当材)スチールスチールスチール
材質2容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
強度区分A2-50相当A2-50相当A2-50相当強度区分4.8強度区分4.84.8
適合ドライバープラスNo.2プラスNo.2プラスNo.2---
十字穴番号2-----

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト