17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドナッター ガンタイプ ファイヤーフライ M3~M6

通常単価(税別)
22,431
税込単価
24,674
通常出荷日:4日目

【特長】・ラチェット機能により通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます(同社比較)・オプション...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    210
  • 適用ナット径
    M3、M4、M5、M6
  • JANコード
    4007081905343
  • 質量(g)
    750.000
  • トラスココード
    257-8139
  • 材質1
    本体:スチール

型番:

1435454
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1435454の仕様・寸法情報

全長(mm)
210
適用ナット径
M3、M4、M5、M6
JANコード
4007081905343
質量(g)
750.000
トラスココード
257-8139
材質1
本体:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1435454
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,431
( 24,674 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット機能により通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます(同社比較)
・オプションのマンドレルとノーズピースを装着すればM3~M6(スチールは最大M5)まで対応できます
・マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます
・マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます
【用途】
・ナットでの締結作業に
【材質】
・本体:スチール
【セット内容】
・M5用ノーズピース×1個、M5マンドレル×1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドナッター ガンタイプ ファイヤーフライ M3~M6の型番1435454のページです。 型番1435454に関する仕様情報を記載しております。
ハンドナッター ガンタイプ ファイヤーフライ M3~M6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドナッター ガンタイプ ファイヤーフライ M3~M6
強力ハンドリベッター交換用ジョー
ラチェット式ハンドリベッター Flipper(R)用ジョー
ラチェット式ハンドリベットツールFlipper(R)用詰替えリベット
ナッター用交換スクリューマンドレル
ブラインドナットセット FireFly ノーズピース
メーカーGESIPAGESIPAGESIPAGESIPAGESIPAGESIPA
通常価格22,4313,3322,5911,2104,7902,411 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)210-----
適用ナット径M3、M4、M5、M6-----
JANコード4007081905343400708110215540070810520544007081049757--
質量(g)750.0002.2001.50050.00080.0008.000
トラスココード257-8139256-2454256-2468257-8152--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト