17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ウォームホイール 歯数比:20/30

通常単価(税別)
4,91711,920
税込単価
5,40913,112
通常出荷日:1日目

【特長】・歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです【用途】・一般産業機械、医療機器、食品機械な...

詳細を確認
  • 理想的な噛み合いを得る為には、ウォームとウォームホイールを組みたてるときに、正確に直角度を出して下さい。
  • ウォームとウォームホイールの噛み合いにおける歯面の摩擦が大きいので、できるだけ潤滑油の中で運転するような方法でご使用ください。ウォームとウォームホイールは同じねじれ方向、同じ条数の組み合わせでご使用ください。
  • ウォーム軸及びウォームホイール軸は、たわまないように軸受をできるだけ歯車に近いところに頑丈に設計してください。
  • ウォームに働く軸方向スラストはかなり大きくなりますのでご注意ください。軸方向スラストについては、総合カタログのKGギヤ・インフォメーションをご参照願います。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

モジュール

穴径(mm)

歯数

歯数比

かみ合いピッチ円直径(mm)

かみ合い中心距離(mm)

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
1.5
Φ12
20
20
Φ30
27.5
110.0
149-4820
C6191BEアルミニウム青銅
1個
1.5
Φ15
30
30
Φ45
35
180.0
149-4826
C6191BEアルミニウム青銅
1個
2
Φ15
20
20
Φ40
35.5
230.0
149-4863
CAC702アルミニウム青銅鋳物
1個
2
Φ18
30
30
Φ60
45.5
530.0
149-4874
CAC702アルミニウム青銅鋳物
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,917
( 5,409 )
1日目
6,134
( 6,747 )
1日目
7,000
( 7,700 )
1日目
11,920
( 13,112 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです
【用途】
・一般産業機械、医療機器、食品機械などに

ご注意

  • 理想的な噛み合いを得る為には、ウォームとウォームホイールを組みたてるときに、正確に直角度を出して下さい。
  • ウォームとウォームホイールの噛み合いにおける歯面の摩擦が大きいので、できるだけ潤滑油の中で運転するような方法でご使用ください。ウォームとウォームホイールは同じねじれ方向、同じ条数の組み合わせでご使用ください。
  • ウォーム軸及びウォームホイール軸は、たわまないように軸受をできるだけ歯車に近いところに頑丈に設計してください。
  • ウォームに働く軸方向スラストはかなり大きくなりますのでご注意ください。軸方向スラストについては、総合カタログのKGギヤ・インフォメーションをご参照願います。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォームホイール 歯数比:20/30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォームホイール 歯数比:20/30
ウォームギヤ 機械構造用炭素鋼
ウォームホイール
SWG 歯研ウォーム
KWG 軸付歯研ウォーム
CG ウォームホイール
メーカー協育歯車工業(KG)協育歯車工業(KG)ミスミ小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業
通常価格4,917-1,677 -1,030 -4,757 -5,204 -1,681 -
通常出荷日1日目1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ウォームのねじれ方向および条数R1-----
歯形並歯-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォームギヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト