ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

FRLユニット(ねじ込み型)

通常単価(税別)
16,791
税込単価
18,470
通常出荷日:4日目

【特長】・F.R.L各ユニットをそれぞれニップルで接続したコンパクトなユニットです・空気中の水分・ゴミ...

詳細を確認
  • 圧力計別売となります。

型番:

BN-2501B-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BN-2501B-10の仕様・寸法情報

トラスココード
257-7427
ろ過精度(μm)
40
使用圧力(MPa)
1
接続口径
Rc3/8
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
全長(mm)
202
全幅(mm)
245
流体温度(℃)
5~60
処理空気流量([[M3]]/min)
2.0
貯油量([[CM3]])
200
JANコード
4580117343543
質量(g)
1500.0
使用流体
空気
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BN-2501B-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,791
( 18,470 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・F.R.L各ユニットをそれぞれニップルで接続したコンパクトなユニットです
・空気中の水分・ゴミを除去し、圧力を一定にして、潤滑油を供給します

ご注意

  • 圧力計別売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FRLユニット(ねじ込み型)の型番BN-2501B-10のページです。 型番BN-2501B-10に関する仕様情報を記載しております。
FRLユニット(ねじ込み型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FRLユニット(ねじ込み型)
FRLコンパクトユニット 同軸型
FRLユニット 2点セット
FRLユニット 3点セット
エアユニット P・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T5
エアユニット F・R・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T6
メーカー日本精器トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山日本精器日本精器
通常価格16,7917,904 -8,898 -11,66312,899 -13,899
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
トラスココード257-7427-----
ろ過精度(μm)40-----
使用圧力(MPa)1-----
接続口径Rc3/8-----
設定圧力(MPa)0.05~0.85-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト