17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Cat6モジュラープラグ【100個入り】

通常単価(税別)
25,91420,653
税込単価
28,50522,718
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました・アーチ型のツメでツメ折れを防止します...

詳細を確認
  • JANコード
    0613056794207
  • トラスココード
    252-8456
  • プラグタイプ
    RJ45
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~60
  • 種類
    Cat 6
  • 適合ケーブル
    23~24AWG
  • 質量(g)
    214.000
  • 材質1
    プラグハウジング:ポリカーボネート
  • 材質2
    接触面:金メッキリン青銅

型番:

SP688E-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

SP688E-Cの仕様・寸法情報

JANコード
0613056794207
トラスココード
252-8456
プラグタイプ
RJ45
使用温度範囲(℃)
-10~60
種類
Cat 6
適合ケーブル
23~24AWG
質量(g)
214.000
材質1
プラグハウジング:ポリカーボネート
材質2
接触面:金メッキリン青銅
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

型番リスト

表示件数
型番
SP688E-C
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,91420,653
( 22,718 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました
・アーチ型のツメでツメ折れを防止します
【用途】
・ケーブルと機器の接続に
・高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に
【材質】
・プラグハウジング:ポリカーボネート
・接触面:金メッキリン青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cat6モジュラープラグの型番SP688E-Cのページです。 型番SP688E-Cに関する仕様情報を記載しております。
Cat6モジュラープラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cat6モジュラープラグ
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) MP530型
かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ
かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ
カテゴリ5E シールド付きモジュラープラグ
カテゴリ6 モジュラープラグ
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット日本製線
通常価格25,91414,3717,6442,71627,68219,970
通常出荷日4日目4日目4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
JANコード061305679420700749833924830613056579927---
トラスココード252-8456194-9948251-5251-469-5178-
プラグタイプRJ45RJ45RJ45RJ45--
使用温度範囲(℃)-10~60-10~60-40~85-40~75--
種類Cat 6カテゴリ5eシールドUTP--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト