ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル用ハイスセンタードリル

通常単価(税別)
4,650
税込単価
5,115
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・刃径(mm):9.3・全長(mm):225・質量:235.5g

型番:

PCSMCD225
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCSMCD225の仕様・寸法情報

刃径(mm)
9.3
全長(mm)
225
JANコード
4957462254570
質量(g)
235.500
トラスココード
246-1657
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PCSMCD225
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,650
( 5,115 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃径(mm):9.3
・全長(mm):225
・質量:235.5g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル用ハイスセンタードリルの型番PCSMCD225のページです。 型番PCSMCD225に関する仕様情報を記載しております。
ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル用ハイスセンタードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル用ハイスセンタードリル
超硬NC用スポットドリル
ハイス鋼NC用スポットドリル
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
TiAlCNコートハイス鋼NC用スポットドリル レギュラー/ロングシャンク
NC・スターティングドリル位置決め用(125°) NC-SD
メーカーミヤナガミスミミスミミスミミスミ彌満和製作所
通常価格4,6505,420 -690 -750 -1,450 -2,360 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目〜
刃径(mm)9.3-----
全長(mm)225-----
JANコード4957462254570-----
質量(g)235.500-----
トラスココード246-1657-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト