ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ポータブルミニスタンド

通常単価(税別)
4,728
税込単価
5,201

【特長】・Dino-Liteシリーズに使用できるオプション品です

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4562331775874
  • 奥行(mm)
    102
  • 高さ(mm)
    145
  • 幅(mm)
    75
  • 質量(g)
    180.000
  • トラスココード
    435-8543

型番:

DINOMS08B
解除
    数量:

    DINOMS08Bの仕様・寸法情報

    JANコード
    4562331775874
    奥行(mm)
    102
    高さ(mm)
    145
    幅(mm)
    75
    質量(g)
    180.000
    トラスココード
    435-8543

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DINOMS08B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,728
    ( 5,201 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Dino-Liteシリーズに使用できるオプション品です

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポータブルミニスタンドの型番DINOMS08Bのページです。 型番DINOMS08Bに関する仕様情報を記載しております。
    ポータブルミニスタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブルミニスタンド
    Dino-Lite用オプション"精密スタンド(静電防止仕様)"
    Edgeシリーズ“EdgeAMRPolarizer(偏光)”
    Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンド
    Edgeシリーズ“EdgeSEDR/EDOF/AMR/FLCPolarizer(偏光)”
    Edgeシリーズ“EdgeAMRPolarizer(偏光)”LWD望遠タイプ
    メーカーANMOANMOANMOANMOANMOANMO
    通常価格4,72836,18271,06028,000136,18275,502
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード456233177587445623317664694562331766377-45623317742734562331766391
    奥行(mm)102150-150--
    高さ(mm)145200105260105105
    幅(mm)75220322203232
    質量(g)180.0001028104.0001100141104.000
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました