ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ペテップル(PM-Rシリーズ)【100個入り】

通常単価(税別)
2,959
税込単価
3,255
通常出荷日:1日目

【特長】・配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日...

詳細を確認

型番:

PM-375R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

PM-375Rの仕様・寸法情報

横(mm)
25
最大結束径(mm)
13
縦(mm)
15.3
シルバー
C(mm)
30
D(mm)
4.8
材質
スチール(三価クロメートメッキ)
トラスココード
161-0313
質量(g)
253.700
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PM-375R
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,959
( 3,255 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております
・配線用接着式止め金具
【材質】
・スチール(三価クロメートメッキ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペテップル(PM-Rシリーズ)の型番PM-375Rのページです。 型番PM-375Rに関する仕様情報を記載しております。
ペテップル(PM-Rシリーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペテップル(PM-Rシリーズ)
ペテップル(M-Bシリーズ)
ワイヤークランプ Sシリーズ
配線固定具 ハイステッカー
配線固定具 ステンレスハイステッカー
NKクランプ(66ナイロン製)
メーカーNATORINATORI品川商工カメダデンキカメダデンキニックス
通常価格2,9592,523 -1,774 -1,670 -2,470 -2,318 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
横(mm)25-----
最大結束径(mm)13-----
縦(mm)15.3-----
シルバー----
C(mm)30-----

ケーブルステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト