17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超軽量ドローン Leggero

  • カラー対応
    カラー
  • 画素数(範囲指定)
    501万画素~
  • 奥行(mm)
    102
  • 解像度
    動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/2720×1530
  • 高さ(mm)
    36
  • 最大フライト時間
    約10分
  • 充電時間(分)
    約80
  • 幅(mm)
    136
  • 有効画素数
    動画:約200万画素、静止画:約800万画素
  • 通信距離(km)
    約0.03(wifi 約20m)
  • 質量(g)
    60.000
  • 材質1
    ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4580416461801
595-0344
1個
4580416461818
595-0343
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,519
( 10,471 )
1日目
9,519
( 10,471 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機体重量わずか60gのため、航空法規制対象外の超軽量フォルダブルドローンです
・前方から真下まで角度調整可能な、4K/2K高画質カメラを搭載しています
・ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング機能を搭載しています
・自動高度維持機能搭載。 離陸も着陸もワンキー操作のイージーオペレーションとなっています
・Wi-Fi通信でスマホとリンク、LIVEビューやスマホならではの操縦が可能な機体になっております
・専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影可能です(iOS&Android対応)
・ヘッドライトに超高輝度LEDを2灯搭載しています
・MODE1⇔MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属しています(技適マーク取得済)
【用途】
・ドローン操作を学ぶ為の練習用に
・高所など点検・撮影業務に
【材質】
・ABS
【セット内容】
・LEGGERO本体
・2.4GHz 4ch送信機
・予備プロペラ×4
・飛行用Li-Poバッテリー
・プロペラガード×4
・工具
・USB充電ケーブル
・取扱説明書

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量ドローン Leggeroのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超軽量ドローン Leggero
超軽量ドローン DE:LIGHT
ドローン INGRESS BEYOND
軽量防水防塵デジタルカメラ
軽量オートフォーカス広角レンズデジタルカメラKC-05AF
GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ
メーカーG-FORCEG-FORCEG-FORCEケンコーケンコーOMRON SENTECH
通常価格9,51913,42825,32715,90014,643136,142
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
カラー対応カラーカラーカラー--白黒
画素数(範囲指定)501万画素~501万画素~301~500万画素--~100万画素
奥行(mm)102165174---
解像度動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/2720×1530動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/2720×1530動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/2720×1530---
高さ(mm)365454---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト