ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超軽量ドローン DE:LIGHT

  • カラー対応
    カラー
  • 画素数(範囲指定)
    501万画素~
  • 奥行(mm)
    165
  • 解像度
    動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/2720×1530
  • 高さ(mm)
    54
  • 最大フライト時間
    約10分
  • 充電時間(分)
    約80
  • 幅(mm)
    190
  • 有効画素数
    動画:約200万画素、静止画:約800万画素
  • 通信距離(km)
    約0.03(wifi 約20m)
  • JANコード
    4580416463409
  • 質量(g)
    99.000
  • トラスココード
    595-0342
  • 材質1
    ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GB340
解除
    数量:

    GB340の仕様・寸法情報

    カラー対応
    カラー
    画素数(範囲指定)
    501万画素~
    奥行(mm)
    165
    解像度
    動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/2720×1530
    高さ(mm)
    54
    最大フライト時間
    約10分
    充電時間(分)
    約80
    幅(mm)
    190
    有効画素数
    動画:約200万画素、静止画:約800万画素
    通信距離(km)
    約0.03(wifi 約20m)
    JANコード
    4580416463409
    質量(g)
    99.000
    トラスココード
    595-0342
    材質1
    ABS

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GB340
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,428
    ( 14,771 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・重量わずか99gのため、航空法規制対象外の超軽量フォルダブルドローンになります
    ・前後左右、上方の5方向に対応した障害物回避センサが付属しております
    ・飛行用バッテリーが2個付いて、最大20分のフライトが可能です
    ・前方から真下まで角度調整可能な、4K/2K高画質カメラを搭載しています
    ・ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング機能を搭載しています
    ・自動高度維持機能搭載。 離陸も着陸もワンキー操作のイージーオペレーションが可能です
    ・Wi-Fi通信でスマホとリンク、LIVEビューやスマホならではの操縦が可能です
    ・ヘッドライトに超高輝度LEDを搭載しています
    ・MODE1⇔MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属しています(技適マーク取得済)
    ・アプリ上に描いたラインに沿って飛ぶ、トラッキングフライト機能を搭載しています
    ・専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影が可能です(iOS&Android対応)
    【用途】
    ・ドローン操作を学ぶ為の練習用に
    ・高所など点検・撮影業務に
    【材質】
    ・ABS
    【セット内容】
    ・DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー×2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック×2、取扱説明書

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超軽量ドローン DE:LIGHTの型番GB340のページです。 型番GB340に関する仕様情報を記載しております。
    超軽量ドローン DE:LIGHTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超軽量ドローン DE:LIGHT
    超軽量ドローン Leggero
    ドローン INGRESS BEYOND
    軽量防水防塵デジタルカメラ
    軽量オートフォーカス広角レンズデジタルカメラKC-05AF
    GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ
    メーカーG-FORCEG-FORCEG-FORCEケンコーケンコーOMRON SENTECH
    通常価格13,4289,51925,32715,90014,643136,142
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    カラー対応カラーカラーカラー--白黒
    画素数(範囲指定)501万画素~501万画素~301~500万画素--~100万画素
    奥行(mm)165102174---
    解像度動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/2720×1530動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/2720×1530動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/2720×1530---
    高さ(mm)543654---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました