ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドローン INGRESS BEYOND

  • カラー対応
    カラー
  • 画素数(範囲指定)
    301~500万画素
  • 奥行(mm)
    174
  • 解像度
    動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/2720×1530
  • 高さ(mm)
    54
  • 最大フライト時間
    約13分
  • 充電時間(分)
    約150
  • 幅(mm)
    164
  • 有効画素数
    動画:約200万画素、静止画:約400万画素
  • 通信距離(km)
    約0.3(wifi約100m)
  • JANコード
    4580416461702
  • 質量(g)
    196.000
  • トラスココード
    595-0345
  • 材質1
    ABS

ご注意

  • 国土交通省、ポータルサイトにて機体の登録を行う必要があります。
  • 屋外で飛行される場合、外付型リモートID(別売)を機体に取り付ける必要があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GB170
解除
    数量:

    GB170の仕様・寸法情報

    カラー対応
    カラー
    画素数(範囲指定)
    301~500万画素
    奥行(mm)
    174
    解像度
    動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/2720×1530
    高さ(mm)
    54
    最大フライト時間
    約13分
    充電時間(分)
    約150
    幅(mm)
    164
    有効画素数
    動画:約200万画素、静止画:約400万画素
    通信距離(km)
    約0.3(wifi約100m)
    JANコード
    4580416461702
    質量(g)
    196.000
    トラスココード
    595-0345
    材質1
    ABS

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GB170
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,327
    ( 27,860 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高出力・高効率ブラシレスモーターを4基搭載しております
    ・GPSセンサの搭載により、高度・座標を自動で制御可能となっております
    ・ビジョンセンサーによるオプティカルフローポジショニングを実現しています(非GPS時のみ)
    ・196gの軽量&コンパクト設計で、アームを折り畳むことでコンパクトに収納することができます
    ・広角120°ワイドレンズ仕様の1080pフルHDカメラを搭載しています
    ・ボタンひとつでホームポイントに帰還するRTH(リターントゥホーム)機能、地図に打ったピンに沿って飛ぶ「マルチポイントモード」、操縦者に追従しながらフライトする「フォローミーモード」、操縦者を中心に旋回飛行する「サークルフライトモード」、操縦者視点で操縦可能な「オリエンテーションモード」を搭載しています
    ・最大飛行距離、高度を数値で設定可能です(最大距離300m/最大高度120m)
    ・Wi-Fi通信でスマホとリンク、LIVEビューや撮影、スマホならでは操縦が可能になっています
    ・7.6V 1450mAhの大容量バッテリーを搭載、およそ13分のフライトが可能です
    ・MODE1⇔MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属しています(技適マーク取得済)
    【用途】
    ・ドローン操作を学ぶ為の練習用に
    ・高所など点検・撮影業務に
    【材質】
    ・ABS
    【セット内容】
    ・INGRESS BEYOND本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、取扱説明書

    ご注意

    • 国土交通省、ポータルサイトにて機体の登録を行う必要があります。
    • 屋外で飛行される場合、外付型リモートID(別売)を機体に取り付ける必要があります。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドローン INGRESS BEYONDの型番GB170のページです。 型番GB170に関する仕様情報を記載しております。
    ドローン INGRESS BEYONDのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドローン INGRESS BEYOND
    超軽量ドローン Leggero
    超軽量ドローン DE:LIGHT
    GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ
    USB3 Visionカメラ BUシリーズ
    360°カメラ 4DKanKan Pro
    メーカーG-FORCEG-FORCEG-FORCEOMRON SENTECH東芝テリーTJMデザインタジマツール
    通常価格25,3279,51913,428136,14251,003 -574,438
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜19日目
    カラー対応カラーカラーカラー白黒--
    画素数(範囲指定)301~500万画素501万画素~501万画素~~100万画素--
    奥行(mm)174102165---
    解像度動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/2720×1530動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/2720×1530動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/2720×1530---
    高さ(mm)543654---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました