17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴリラ スーパーグルー ジェル 容量15g

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:4日目

【特長】・衝撃・振動に強く液ダレしにくいので作業性にすぐれています・最速10秒接着です・垂直面でも液ダ...

詳細を確認
  • 容量(g)
    15
  • JANコード
    4972444017868
  • 質量(g)
    39.000
  • トラスココード
    632-9824
  • 材質1
    成分:シアノアクリレート、合成樹脂
  • 透明

型番:

NO1786
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1786の仕様・寸法情報

容量(g)
15
JANコード
4972444017868
質量(g)
39.000
トラスココード
632-9824
材質1
成分:シアノアクリレート、合成樹脂
透明

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1786
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃・振動に強く液ダレしにくいので作業性にすぐれています
・最速10秒接着です
・垂直面でも液ダレしないジェルタイプです
・内部硬化を防ぐ特殊キャップを採用しています
【用途】
・各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修
【材質】
・成分:シアノアクリレート、合成樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴリラ スーパーグルー ジェル 容量15gの型番NO1786のページです。 型番NO1786に関する仕様情報を記載しております。
ゴリラ スーパーグルー ジェル 容量15gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴリラ スーパーグルー ジェル 容量15g
ゴリラ スーパーグルー 容量15g
ゴリラ スーパーグルー ジェル
ゴリラ スーパーグルー
20g 瞬間接着剤(ジェル型)
LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ
メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業エスコヘンケル
通常価格1,5001,5007985992,120882
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
容量(g)151533--
JANコード4972444017868497244401785149724440177214972444017714--
質量(g)39.00039.0001616--
トラスココード632-9824632-9828198-8257198-8258--
材質1成分:シアノアクリレート、合成樹脂成分:シアノアクリレート、合成樹脂主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト