17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴリラ スーパーグルー 容量15g

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:4日目

【特長】・衝撃・振動に強く液ダレしにくいので作業性にすぐれています・最速10秒接着です・内部硬化を防ぐ...

詳細を確認
  • 容量(g)
    15
  • JANコード
    4972444017851
  • 質量(g)
    39.000
  • トラスココード
    632-9828
  • 材質1
    成分:シアノアクリレート、合成樹脂
  • 透明

型番:

NO1785
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1785の仕様・寸法情報

容量(g)
15
JANコード
4972444017851
質量(g)
39.000
トラスココード
632-9828
材質1
成分:シアノアクリレート、合成樹脂
透明

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1785
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃・振動に強く液ダレしにくいので作業性にすぐれています
・最速10秒接着です
・内部硬化を防ぐ特殊キャップを採用しています
【用途】
・各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修
【材質】
・成分:シアノアクリレート、合成樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴリラ スーパーグルー 容量15gの型番NO1785のページです。 型番NO1785に関する仕様情報を記載しております。
ゴリラ スーパーグルー 容量15gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴリラ スーパーグルー 容量15g
ゴリラ スーパーグルー ジェル 容量15g
ゴリラ スーパーグルー
ゴリラ スーパーグルー ジェル
LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ
20g 瞬間接着剤
メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業ヘンケルエスコ
通常価格1,5001,5005997988821,870 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
容量(g)151533--
JANコード4972444017851497244401786849724440177144972444017721--
質量(g)39.00039.0001616--
トラスココード632-9828632-9824198-8258198-8257--
材質1成分:シアノアクリレート、合成樹脂成分:シアノアクリレート、合成樹脂主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト