17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング

通常単価(税別)
8,21833,268
税込単価
9,04036,595

【特長】・独自のフローステップチップ形状により食い付きが非常に良く、センタリン...

詳細情報を確認する
  • シャンク形状
    三面取
  • 刃数(枚)
    2
  • 段幅(mm)
    4.0
  • 表面処理
    RUnaTECコーティング
  • 材質1
    高速度鋼(HSS)
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    シャンク径(mm)

    全長(mm)

    段数(段)

    穴あけ寸法(φ)

    質量(g)

    最小発注数量
    4007140386700
    610-4017
    -
    -
    -
    -
    600.000
    1個
    4007140386717
    610-4020
    6.0
    66
    8
    5、6、7、8、9、10、11、12
    22.000
    1個
    4007140386724
    610-4019
    8.0
    70
    8
    6、8、10、12、14、16、18、20
    63.000
    1個
    4007140386731
    610-4018
    10.0
    94.5
    12
    8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30
    200.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,268
    ( 36,595 )
    19日目
    8,218
    ( 9,040 )
    19日目
    11,350
    ( 12,485 )
    19日目
    19,568
    ( 21,525 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・独自のフローステップチップ形状により食い付きが非常に良く、センタリングが容易です
    ・切削開始までの時間を最大75%短縮できます
    ・パイプなどの曲面でも滑らず食い付きやすいです
    ・工具寿命も長く、最大で従来品の6倍長持ちします
    ・電動工具での使用では特に能力を発揮します
    【用途】
    ・鉄・アルミニウム・真鍮・プラスチック・アクリル樹脂・木材などの穴あけ作業に
    【材質】
    ・高速度鋼(HSS)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング
    “スパイラルステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)
    電動ドリル用六角シャンク スパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
    ハイスステップドリル(2枚刃)
    ナイスマイティスパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
    スパイラルステージドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
    メーカーRUKOトラスコ中山トップ工業ミヤナガトラスコ中山ロブテックス
    通常価格8,218-8,983 -8,454 -6,75112,492 -7,507 -
    通常出荷日19日目2日目〜在庫品1日目〜4日目1日目2日目〜
    シャンク形状三面取-----
    刃数(枚)2-----
    段幅(mm)4.0-----
    表面処理RUnaTECコーティング-----
    材質1高速度鋼(HSS)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト