17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンクチェーン 磨き

通常単価(税別)
1,06358,300
税込単価
1,16964,130
通常出荷日:7日目

【特長】・JIS F 2106第一種規格相当品です・カットチェーンです。この品番では、長さの指定が可能...

詳細を確認
  • お見積・ご注文時は必要なm数と本数をご指定ください。同一品番内であれば、長さが違っても価格は同じです。必要なサイズを含んだ品番を選んでご注文下さい。
  • m単位ではなく、「本」単位での品番です。
  • JIS証明書をご入用の場合は、証明書費用として別途料金がかかります。
  • 送料別途となります。サイズや本数、送り先地域により送料は変動します。
詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

使用荷重(kN)

線径d(mm)

全長(m)

内長P(mm)

内幅W(mm)

最小発注数量
4550414143245
253-5900
710.0
2.6
6.0
0.1~1.0
24
9
1個
4550414143252
253-5888
1420.0
2.6
6.0
1.1~2.0
24
9
1個
4550414143269
253-5853
2130.0
2.6
6.0
2.1~3.0
24
9
1個
4550414143535
253-5938
21300.0
2.6
6.0
29.1~30.0
24
9
1個
4550414097876
253-5934
1250.0
4.7
8.0
0.1~1.0
32
12
1個
4550414097883
253-5903
2500.0
4.7
8.0
1.1~2.0
32
12
1個
4550414097890
253-5896
3750.0
4.7
8.0
2.1~3.0
32
12
1個
4550414098163
253-5843
37500.0
4.7
8.0
29.1~30.0
32
12
1個
4550414119622
253-5944
1580.0
6.0
9.0
0.1~1.0
36
14
1個
4550414119639
253-5883
3160.0
6.0
9.0
1.1~2.0
36
14
1個
4550414119646
253-5857
4740.0
6.0
9.0
2.1~3.0
36
14
1個
4550414119912
253-5836
47400.0
6.0
9.0
29.1~30.0
36
14
1個
4550414144372
253-5877
2360.0
8.9
11.0
0.1~1.0
44
17
1個
4550414144389
253-5913
4720.0
8.9
11.0
1.1~2.0
44
17
1個
4550414144396
253-5930
7080.0
8.9
11.0
2.1~3.0
44
17
1個
4550414144617
253-5890
70800.0
8.9
11.0
24.1~25.0
44
17
1個
4550414078882
253-5932
3300.0
12.4
13.0
0.1~1.0
52
20
1個
4550414078899
253-5868
6600.0
12.4
13.0
1.1~2.0
52
20
1個
4550414078905
253-5917
9900.0
12.4
13.0
2.1~3.0
52
20
1個
4550414079124
253-5851
99000.0
12.4
13.0
24.1~25.0
52
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063
( 1,169 )
7日目
2,110
( 2,321 )
7日目
3,122
( 3,434 )
7日目
23,748
( 26,123 )
7日目
1,474
( 1,621 )
7日目
2,906
( 3,197 )
7日目
4,023
( 4,425 )
7日目
34,028
( 37,431 )
7日目
1,809
( 1,990 )
7日目
3,352
( 3,687 )
7日目
5,039
( 5,543 )
7日目
41,171
( 45,288 )
7日目
2,631
( 2,894 )
7日目
4,839
( 5,323 )
7日目
7,247
( 7,972 )
7日目
49,467
( 54,414 )
7日目
3,231
( 3,554 )
7日目
5,776
( 6,354 )
7日目
8,171
( 8,988 )
7日目
58,300
( 64,130 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS F 2106第一種規格相当品です
・カットチェーンです。この品番では、長さの指定が可能です。指定いただいたサイズにカットして出荷します。指定寸法を含むリンクでカットするため、実際には指定寸法より若干長くなる可能性があります。(最大約1リンク分)指定寸法より短くなることはありません
・SS400相当品
【材質】
・表面処理:磨き

ご注意

  • お見積・ご注文時は必要なm数と本数をご指定ください。同一品番内であれば、長さが違っても価格は同じです。必要なサイズを含んだ品番を選んでご注文下さい。
  • m単位ではなく、「本」単位での品番です。
  • JIS証明書をご入用の場合は、証明書費用として別途料金がかかります。
  • 送料別途となります。サイズや本数、送り先地域により送料は変動します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンクチェーン 磨きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンクチェーン 磨き
JIS F2106第一種規格チェーン ショートリンクチェーン 磨き
JIS F2106第一種規格チェーン ショートリンク 線径6mm ドブメッキ
JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径6mm ドブメッキ
JIS F2106第一種規格チェーン ショートリンク 線径8mm ドブメッキ
JIS F2106第一種規格チェーン ショートリンク 線径11mm ドブメッキ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,063-1,131 -39,76632,70262,10012,291 -
通常出荷日7日目7日目4日目4日目4日目4日目
材質1SS400相当品SS400相当品----
材質2表面処理:磨き表面処理:磨き表面処理:溶融亜鉛メッキ表面処理:溶融亜鉛メッキ表面処理:溶融亜鉛メッキ表面処理:溶融亜鉛メッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト