ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩素イオン計 CL-11Z

通常単価(税別)
200,000
税込単価
220,000
通常出荷日:8日目

【特長】・安定性、耐久性に優れた長寿命の塩素イオン電極です【用途】・下水、し尿、浄化槽、工場排水、養殖...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    172.5
  • 高さ(mm)
    40
  • 測定範囲(mg/L)
    0~2000
  • 幅(mm)
    70
  • 分解能(mg/L)
    0.1(0.1~99.9)、1(100~2000)
  • 質量(g)
    400.000
  • トラスココード
    585-7214
  • 材質1
    ABS樹脂、PP、塩化銀

ご注意

  • 試料水によっては、共存不可の妨害イオン、測定値に影響を及ぼす妨害イオンがありますので注意が必要です。

型番:

CL-11Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL-11Zの仕様・寸法情報

奥行(mm)
172.5
高さ(mm)
40
測定範囲(mg/L)
0~2000
幅(mm)
70
分解能(mg/L)
0.1(0.1~99.9)、1(100~2000)
質量(g)
400.000
トラスココード
585-7214
材質1
ABS樹脂、PP、塩化銀

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-11Z
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200,000
( 220,000 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定性、耐久性に優れた長寿命の塩素イオン電極です
【用途】
・下水、し尿、浄化槽、工場排水、養殖場、上水道等
【材質】
・ABS樹脂、PP、塩化銀

ご注意

  • 試料水によっては、共存不可の妨害イオン、測定値に影響を及ぼす妨害イオンがありますので注意が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩素イオン計 CL-11Zの型番CL-11Zのページです。 型番CL-11Zに関する仕様情報を記載しております。
塩素イオン計 CL-11Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩素イオン計 CL-11Z
溶存酸素計 ガルバニ電池式 DO計 DO-11Z
イオン計 LAQUAtwin
笠原 DP-7Z 残留塩素測定器
コンパクト硝酸イオン一般用メータ NO3-11
コンパクト硝酸イオン作物体用メータ NO3-11C
メーカー笠原理化工業笠原理化工業ケニス三商東京硝子器械東京硝子器械
通常価格200,000130,00043,70010,00039,44041,149
通常出荷日8日目8日目9日目2日目6日目6日目
奥行(mm)172.5172.5----
高さ(mm)4040----
測定範囲(mg/L)0~20000~20----
幅(mm)7070----
分解能(mg/L)0.1(0.1~99.9)、1(100~2000)0.01----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト