17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

忍び返し スチール

通常単価(税別)
8,95411,160特別価格
税込単価
9,84912,276特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・複数枚連結して使用できます【用途】・防犯、忍び返しとして【材質】・スチール・表面処理:溶融亜...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
350
4531588023984
144-1596
1個
500
4531588023991
144-1602
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,9548,119
( 8,931 )
4日目
11,16010,119
( 11,131 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数枚連結して使用できます
【用途】
・防犯、忍び返しとして
【材質】
・スチール
・表面処理:溶融亜鉛メッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

忍び返し スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
忍び返し スチール
忍び返し ステンレス
スチール針金
有刺鉄線(スチール)
スチール針金(小巻タイプ)
有刺鉄線(スチール・ビニール被覆タイプ)
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,954-32,073 -2,155 -3,070 -380 -3,536 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目
溶融亜鉛メッキ電解メッキ----
質量(g)2700.02700.0----
材質1スチールステンレス(SUS304)----
材質2表面処理:溶融亜鉛メッキ表面処理:電解メッキ----
長さ(mm)533533----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト