ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットベース(アームタイプ)用パーツ

通常単価(税別)
8,8467,879
税込単価
9,7318,667
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・TRUSCO TMG-100N用ロックアームです・適合機種:TMG-100N、TMG-1...

詳細を確認
  • 品名
    ロックアーム一式
  • 適合機種
    TMG-100N、TMG-100
  • トラスココード
    594-9591
  • JANコード
    4550414309450
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    アルミ
  • 材質2

ご注意

  • TMG-100にも互換性あります。

型番:

TMG-100NARM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TMG-100NARMの仕様・寸法情報

品名
ロックアーム一式
適合機種
TMG-100N、TMG-100
トラスココード
594-9591
JANコード
4550414309450
質量(g)
500.000
材質1
アルミ
材質2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMG-100NARM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8467,879
( 8,667 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・TRUSCO TMG-100N用ロックアームです
・適合機種:TMG-100N、TMG-100

ご注意

  • TMG-100にも互換性あります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース(アームタイプ)用パーツの型番TMG-100NARMのページです。 型番TMG-100NARMに関する仕様情報を記載しております。
マグネットベース(アームタイプ)用パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットベース(アームタイプ)用パーツ
マグネットベース(フレキシブルタイプ)用パーツ
マグネットベース ロックノブタイプ
マグネットベース(支柱タイプ) 用パーツ
マグネットベース(太支柱タイプ)
マグネットベース(アジャスター付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,8465,30716,534930 -5,5704,067
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
品名ロックアーム一式フレキシブル支柱一式----
適合機種TMG-100N、TMG-100TMF-80-TMB-80--
トラスココード594-9591287-9956473-8609-232-7139232-7121
JANコード4550414309450-4550414387939---
質量(g)500.000-1700.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト