17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガチポン オートセンターポンチ

通常単価(税別)
6,5457,085特別価格
税込単価
7,2007,794特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ソフトグリップを回して強弱を調整し、ロックナットでお好みの強弱に固定できます・ハンマー不要、...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長(mm)

    幅(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    135~147
    13
    4920350497007
    72.000
    583-9686
    1個
    160~172
    16
    4920350497014
    152.000
    583-9687
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,5453,650
    ( 4,015 )
    1日目
    7,0854,313
    ( 4,744 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ソフトグリップを回して強弱を調整し、ロックナットでお好みの強弱に固定できます
    ・ハンマー不要、片手で楽々目打ちができます
    ・真上や横の作業も簡単です
    ・先端のビットは、高硬度チップが埋め込まれていて硬く、SK材よりも寿命が長めです
    【用途】
    ・目打ち用

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガチポン オートセンターポンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガチポン オートセンターポンチ
    オートポンチ 77259/77317/77318
    部品 オートポンチ
    オートポンチ TZ-14
    オートポンチ,全長(mm):132
    オートポンチ,質量(g):160
    メーカーモトユキシンワ測定シンワ測定エンジニアサンフラッグKTC(京都機械工具)
    通常価格6,545-1,840 -1,3801,8303,8344,170
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト