17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

吸着パット・ビス止式

通常単価(税別)
3,0843,203
税込単価
3,3923,523

【特長】・吸着金具で簡単取付けが可能です・別途、取付けビス(XL0037-10...

詳細情報を確認する
  • パッド外径(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    16

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    最小発注数量
    4570198795959
    28.000
    115-6833
    フッ素
    1個
    4570198793610
    23.800
    115-6834
    ニトリル
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,084
    ( 3,392 )
    1日目
    3,203
    ( 3,523 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸着金具で簡単取付けが可能です
    ・別途、取付けビス(XL0037-103 )別売が必要です

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    吸着パット・ビス止式のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    吸着パット・ビス止式
    吸着金具・回止式(マイクロ用)
    吸着パット・埋込式 ウレタン・乳白
    吸着金具・回止式(角度調整)
    吸着パット・フリー(フッ素・黒)
    吸着パット・TRN(ニトリル・緑)
    メーカースター精機スター精機スター精機スター精機スター精機スター精機
    通常価格3,084-2,645 -911 -4,916 -1,751 -2,388 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    パッド外径(mm)60-----
    高さ(mm)1632.916---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト