17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ

通常単価(税別)
10,15630,587
税込単価
11,17233,646
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良する...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

呼び径(mm)

内径(mm)

最小発注数量
4989999805901
460.0
207-6385
10
10
1個
4989999805918
540.0
207-6387
15
15
1個
4989999805925
700.0
207-6389
20
20
1個
4989999805932
810.0
207-6392
25
25
1個
4989999805949
910.0
207-6394
30
30
1個
4989999805956
1140.0
207-6396
40
40
1個
4989999805963
1390.0
207-6398
50
50
1個
4989999805970
1810.0
207-6400
70
70
1個
4989999805987
2270.0
207-6383
100
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,156
( 11,172 )
1日目
10,741
( 11,815 )
1日目
11,268
( 12,395 )
1日目
13,149
( 14,464 )
1日目
13,923
( 15,315 )
1日目
16,471
( 18,118 )
1日目
20,946
( 23,041 )
1日目
23,805
( 26,186 )
1日目
30,587
( 33,646 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました
・アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現
・電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています
・半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します
【用途】
・次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として
【材質】
・ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)
・面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ
銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ
銅箔シールドチューブ レール式タイプ
配線結束保護チューブ ジッパータイプ
ホックチューブ(難燃メッシュタイプ)
電磁波ノイズ対策結束チューブ ホックタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,156-11,283 -12,337 -5,896 -4,295 -6,696 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
グレー-
材質1ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)PVCPETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール+アルミ箔(UL94VTM-0相当品)
長さ(m)55510105
材質2面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂ホックボタン部:POMレール部:PVC半硬質塩化ビニール(ジッパー部)-ポリアセタール(ホック部)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト