17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

電磁波ノイズ対策結束チューブ ホックタイプ

通常単価(税別)
7,68113,921特別価格
税込単価
8,44915,313特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・電磁波ノイズ対策用の配線結束チューブです・シールド効果の高いアルミ箔を使用してます・工具不要...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

呼び径(mm)

最小発注数量
4989999308815
220.000
183-2535
10
1個
4989999308822
254.000
183-2536
15
1個
4989999308839
277.000
183-2537
20
1個
4989999308846
294.000
183-2538
25
1個
4989999308853
320.000
183-2539
30
1個
4989999308860
371.000
183-2540
40
1個
4989999308877
422.000
183-2541
50
1個
4989999308884
532.000
183-2542
70
1個
4989999308891
691.000
183-2534
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,3706,696
( 7,366 )
1日目
7,6817,167
( 7,884 )
1日目
8,0597,520
( 8,272 )
1日目
8,3577,799
( 8,579 )
1日目
8,7097,758
( 8,534 )
1日目
9,4118,384
( 9,222 )
1日目
10,1269,019
( 9,921 )
1日目
11,74410,461
( 11,507 )
1日目
13,92112,215
( 13,437 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁波ノイズ対策用の配線結束チューブです
・シールド効果の高いアルミ箔を使用してます
・工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです
・分岐配線が簡単に取り出せます
・アース用編組線(錫メッキ軟銅線)付きです
・RoHS指令適合製品です
【用途】
・配線のノイズ対策用
・配線の結束用として
【材質】
・PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール+アルミ箔(UL94VTM-0相当品)
・ポリアセタール(ホック部)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁波ノイズ対策結束チューブ ホックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁波ノイズ対策結束チューブ ホックタイプ
電磁波ノイズ対策結束チューブ マジックテープタイプ
配線結束保護チューブ ジッパータイプ
銅箔シールドチューブ ホックボタンタイプ
ホックチューブ(難燃メッシュタイプ)
銅箔シールドチューブ レール式タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,681-11,856 -7,414 -12,857 -5,854 -14,057 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
材質1PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール+アルミ箔(UL94VTM-0相当品)PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール+アルミ箔(UL94VTM-0相当品)PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)PVCポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)
厚さ(mm)0.250.280.34-0.28-
長さ(m)55105105
材質2ポリアセタール(ホック部)ポリカーボネート系ウレタン樹脂(マジックテープ部)半硬質塩化ビニール(ジッパー部)ホックボタン部:POM-レール部:PVC

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト