17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ロングラチェットトルクレンチ

通常単価(税別)
10,21416,250
税込単価
11,23517,875
通常出荷日:4日目

【特長】・ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです・規定トルク値まで締め付けると...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

トルク調整範囲(N・m)

フレアナットサイズ

二面幅寸法(mm)

最小発注数量
4560160094630
629-4415
18
1/4インチ
17
1個
4560160094647
629-4414
38
3/8インチ
22
1個
4560160094654
629-4416
55
1/2インチ
26
1個
4560160094661
629-4417
75
5/8インチ
29
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,214
( 11,235 )
4日目
11,143
( 12,257 )
4日目
15,321
( 16,853 )
4日目
16,250
( 17,875 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです
・規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます
・ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です
【用途】
・エアコン取付時のフレアナット締付用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングラチェットトルクレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングラチェットトルクレンチ
水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) RM-24LST・RM-30LST
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP220N2X22
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X24
スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP220N2X32
トーニチ リングヘッド付単能型トルクレンチ RSP310N2X27
メーカー文化貿易工業トップ工業東日製作所東日製作所東日製作所東日製作所
通常価格10,214-41,229 -----
通常出荷日4日目1日目7日目9日目7日目10日目
全長(mm)380-----
質量(g)600.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト