エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

インラインスプライシングコネクタ【60個入り】

  • 透明・オレンジ
  • 奥行 (mm)
    33.5
  • 高さ (mm)
    8.9
  • F (mm)
    8.1
  • 質量 (g)
    163.000
  • 電線抱合範囲 (AWG)
    18~14
  • 電線抱合範囲 より線 (mm2)
    0.2~4
  • 電線抱合範囲 単線 (mm)
    1.6、2.0

型番:

221-2411
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (60個入り)

221-2411の仕様・寸法情報

透明・オレンジ
奥行(mm)
33.5
高さ(mm)
8.9
F(mm)
8.1
質量(g)
163.000
電線抱合範囲(AWG)
18~14
電線抱合範囲 より線(mm2)
0.2~4
電線抱合範囲 単線(mm)
1.6、2.0

型番リスト

表示件数
型番
221-2411
最小発注数量
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5004,712
( 5,183 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線の端末処理不要かつ工具不要でワンタッチで電線接続できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インラインスプライシングコネクタの型番221-2411のページです。 型番221-2411に関する仕様情報を記載しております。
インラインスプライシングコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インラインスプライシングコネクタ
新型スプリング式コネクタ770(WINSTA) カバー付き
ライトアングルはんだピン付メールヘッダ 733シリーズ
スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ・メス(コンパクトサイズ)
ストレートはんだピン付メールヘッダ 733シリーズ
スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格5,500720 -98 -254 -98 -582 -
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
透明・オレンジブラックライトグレーライトグレーライトグレーオレンジ
奥行(mm)33.5-----
高さ(mm)8.9-----
F(mm)8.1-----
質量(g)163.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト