ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

エキストラクターセット 左回転ドリル付

通常単価(税別)
20,776
税込単価
22,854
通常出荷日:19日目

【特長】・ドリルガイド付きなので、折れたボルトの中心にガイド穴を空けることができます・左回転ドリルによ...

詳細を確認

型番:

5010KI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5010KIの仕様・寸法情報

ケース
樹脂ケース
JANコード
8424427602616
質量(g)
670.000
トラスココード
659-2673
材質1
エキストラクター、ナット、ドリルガイド:焼入鋼
材質2
ドリル:高速度鋼

型番リスト

表示件数
型番
5010KI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,776
( 22,854 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリルガイド付きなので、折れたボルトの中心にガイド穴を空けることができます
・左回転ドリルにより、折れたボルトが緩む方向に力を加えて穴を空けられます
・折れ込みボルト除去に必要な工具が全て揃った便利なセットです
【用途】
・折れ込みボルトの除去に
【材質】
・エキストラクター、ナット、ドリルガイド:焼入鋼
・ドリル:高速度鋼
・エキストラクター×5点、左回転ドリル×5点、ナット×5点、ドリルガイド(内外兼用)×10点、専用樹脂ケース×1点

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エキストラクターセット 左回転ドリル付の型番5010KIのページです。 型番5010KIに関する仕様情報を記載しております。
エキストラクターセット 左回転ドリル付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エキストラクターセット 左回転ドリル付
丸型エキストラクターセット
エキストラクターセット ETS10
トラスコ エキストラクターセット(角型)EXS-18
RENNSTEIG エキストラクターセット(角型)471-901-3
破損タップ除去用ドリル TPB
メーカーFORZAライト精機TONEトラスコ中山RENNSTEIGインプラス
通常価格20,7762,5506,8783,910 -11,3002,530 -
通常出荷日19日目11日目2日目1日目〜1日目3日目
ケース樹脂ケース-----
JANコード8424427602616-----
質量(g)670.000-----
トラスココード659-2673-----
材質1エキストラクター、ナット、ドリルガイド:焼入鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除去工具・エキストラクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト