17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

精密繰り出しルーペ(4倍&6倍) 118410、118420

通常単価(税別)
17,20019,200
税込単価
18,92021,120
通常出荷日:7日目

【特長】・工業用精密検査ルーペです。・強度と気密性に優れたケースを採用しています。・マットクローム仕上...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

レンズ寸法(mm)

最小発注数量
217-6899
4026158054524
50.000
φ15
1個
217-6896
4026158054531
52.000
φ17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,200
( 18,920 )
7日目
19,200
( 21,120 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用精密検査ルーペです。
・強度と気密性に優れたケースを採用しています。
・マットクローム仕上げの頑丈なケースと黒塗りの金属枠がレンズを保護します。
【用途】
・工業用精密検査用。
【材質】
・レンズ:光学ガラス
・枠:金属

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密繰り出しルーペ(4倍&6倍) 118410、118420のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密繰り出しルーペ(4倍&6倍) 118410、118420
精密繰り出しルーペ(4倍&6倍)
精密繰り出しルーペ(10倍)
工業用検査用 精密繰り出しルーペ
モビレントLED携帯用高倍率ルーペ
スクリボラックス
メーカーエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハ
通常価格17,200-15,01714,5448,2129,80020,528
通常出荷日7日目1日目1日目1日目7日目1日目
奥行(mm)4336302655100
高さ(mm)19202419-105
幅(mm)2756494055100
材質1レンズ:光学ガラスレンズ:光学ガラスレンズ:光学ガラスレンズ:PXM光学樹脂レンズ:PXM光学樹脂レンズ:PXM光学樹脂
材質2枠:金属枠:金属ケース:グラスファイバー加工強化プラスチック-本体:ABS樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト