17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アイルーペ(7・10倍) 1124-5、1130

通常単価(税別)
3,0004,700
税込単価
3,3005,170
通常出荷日:7日目

【特長】・瞼に挟んで使用します。・フレーム内部に空気抜きの穴があり、レンズ内面が曇りにくい構造です。・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質2

タイプ

全高(mm)

レンズ寸法(mm)

最小発注数量
583-1879
4026158054241
4.000
本体:ABS樹脂
-
25
φ25
1個
217-6902
4026158054265
6.000
デュプレックスコーティング
ダブルレンズ
53
φ13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
7日目
4,700
( 5,170 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞼に挟んで使用します。
・フレーム内部に空気抜きの穴があり、レンズ内面が曇りにくい構造です。
・軽量で口径が大きく見やすいです。
・時計技術者、宝石鑑定者に愛用されてきたルーペです。
【用途】
・時計などの修理・加工。
・宝石鑑定など。
【材質】
・レンズ:PXM光学樹脂
・本体:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイルーペ(7・10倍) 1124-5、1130のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイルーペ(7・10倍) 1124-5、1130
アイルーペ(7・10倍)
ワイドスタンドルーペ(6倍・10倍)
精密繰り出しルーペ(10倍)
LEDワイドライトルーペ(6~12.5倍)
精密繰り出しルーペ(4倍&6倍)
メーカーエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハ
通常価格3,000-5,2707,229 -14,5449,809 -11,160
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1レンズ:PXM光学樹脂レンズ:PXM光学樹脂レンズ:PXM光学樹脂レンズ:光学ガラス本体:ABS樹脂レンズ:光学ガラス
外径(mm)38-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト