ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

モビレントLED携帯用高倍率ルーペ

通常単価(税別)
9,800
税込単価
10,780

【特長】・ベストセラー商品、携帯用高倍率ルーペ「モビレント」のLEDライト付き...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    217-6903
  • 奥行(mm)
    55
  • 幅(mm)
    55
  • JANコード
    4048347831037
  • 質量(g)
    47.000
  • 材質1
    レンズ:PXM光学樹脂
  • 材質2
    本体:ABS樹脂
  • 厚さ(mm)
    30
  • レンズ寸法(mm)
    φ35

型番:

1520910
解除
    数量:

    1520910の仕様・寸法情報

    トラスココード
    217-6903
    奥行(mm)
    55
    幅(mm)
    55
    JANコード
    4048347831037
    質量(g)
    47.000
    材質1
    レンズ:PXM光学樹脂
    材質2
    本体:ABS樹脂
    厚さ(mm)
    30
    レンズ寸法(mm)
    φ35
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1520910
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,800
    ( 10,780 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ベストセラー商品、携帯用高倍率ルーペ「モビレント」のLEDライト付きバージョンです
    ・LEDライト付きで一層明るい鮮明な拡大像を得ることができます
    ・ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用、傷が付きにくく、明るく拡大します
    ・レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です
    【用途】
    ・一般検査、観察用
    【材質】
    ・レンズ:PXM光学樹脂
    ・本体:ABS樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    モビレントLED携帯用高倍率ルーペの型番1520910のページです。 型番1520910に関する仕様情報を記載しております。
    モビレントLED携帯用高倍率ルーペのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モビレントLED携帯用高倍率ルーペ
    工業用検査用 精密繰り出しルーペ
    精密繰り出しルーペ(10倍)
    精密繰り出しルーペ(4倍&6倍)
    スクリボラックス
    エッシェンバッハ ヘッドライトLED
    メーカーエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハエッシェンバッハ
    通常価格9,8008,21214,54415,01720,52820,769
    通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
    トラスココード217-6903835-4183835-4182835-4181835-4174835-4176
    奥行(mm)55263036100-
    幅(mm)55404956100-
    JANコード404834783103740261580541804026158054500402615805456240483474437424048347515722
    質量(g)47.00014.00023.00078.000245.000110.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました