ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット チェッカー

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
30,94227,900
税込単価
34,03630,690

【特長】・薄型ブレーカー対応(100V/200V)です・5つの機能、直接検電・...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    102-5910
  • 奥行(mm)
    142
  • 交流電圧(V)
    AC80V~300V
  • 高さ(mm)
    19.5
  • 長さ(mm)
    35
  • 電源
    リチウム電池 CR2032×1(動作確認用付属)
  • 電源(V)
    リチウム電池 CR2032×1(動作確認用付属)
  • 動作距離(m)
    300
  • 幅(mm)
    33
  • JANコード
    4937897045004
  • 質量(g)
    107.000
  • 材質1
    ABS
  • 材質2
    導電ゴム

型番:

SEC-970
解除
    数量:

    SEC-970の仕様・寸法情報

    トラスココード
    102-5910
    奥行(mm)
    142
    交流電圧(V)
    AC80V~300V
    高さ(mm)
    19.5
    長さ(mm)
    35
    電源
    リチウム電池 CR2032×1(動作確認用付属)
    電源(V)
    リチウム電池 CR2032×1(動作確認用付属)
    動作距離(m)
    300
    幅(mm)
    33
    JANコード
    4937897045004
    質量(g)
    107.000
    材質1
    ABS
    材質2
    導電ゴム
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SEC-970
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,94227,900
    ( 30,690 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薄型ブレーカー対応(100V/200V)です
    ・5つの機能、直接検電・被覆検電・導通・極性・ブレーカー探査機能付です
    ・音と光でわかりやすいです
    ・感度調整ボリューム付です
    【用途】
    ・活線状態のブレーカー配線探査に
    ・検電(直接検電・被覆検電・導通・極性チェック)
    【材質】
    ・ABS
    ・導電ゴム
    ・活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット チェッカーの型番SEC-970のページです。 型番SEC-970に関する仕様情報を記載しております。
    ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット チェッカーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット チェッカー
    検電器"スーパーサウンド3Eチェッカー"(交流・直流両用)
    検相器(活線,検電チェック)
    ペン型自動車配線チェッカー
    合格配線チェッカー Z-222
    導通チェッカー
    メーカーDENSANDENSANエスコカイセホーザンカイセ
    通常価格30,9425,1008,22020,6855,1903,299
    通常出荷日4日目1日目2日目4日目2日目在庫品1日目
    トラスココード102-5910419-5671----
    奥行(mm)142-----
    交流電圧(V)AC80V~300V-----
    高さ(mm)19.5-----
    長さ(mm)35-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました