17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

1×4サポート L型アングル 14Aタイプ【10個入り】

通常単価(税別)
4,0084,533
税込単価
4,4094,986
通常出荷日:1日目

【特長】・薄くて加工・作業しやすい鋼板です・強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています【...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 耐震金物では御座いません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
ブラック
4962123032244
156.500
225-8503
表面処理:黒カチオン電着塗装
1パック

10個入り

ホワイト
4962123032251
156.100
226-0051
表面処理:白塗装
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,008
( 4,409 )
1日目
4,533
( 4,986 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄くて加工・作業しやすい鋼板です
・強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています
【用途】
・ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 耐震金物では御座いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1×4サポート L型アングル 14Aタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1×4サポート L型アングル 14Aタイプ
1×4サポート L型アングル 14Aタイプ
1×4サポート 受け型 14Uタイプ(小)
1×4サポート L型 袋入タイプ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法 四角穴タイプ- SWRDS
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法 四角穴タイプ- SWRES
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントミスミミスミ
通常価格4,008-3,3033,631 -3,892 ---
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目〜3日目〜
タイプL型アングルL型アングル受けタイプL型--
穴径(mm)3.23.23.23.2--
長さL2(mm)20.020.0-35.0--
板厚(mm)0.60.60.61.0--
材質2スチール--スチール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

L型ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト