17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

マンテルチェーン 両端リング付【5個入り】

通常単価(税別)
3,4875,641特別価格
税込単価
3,8366,205特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています【用途】・吊り下げ・表示・固定等【材質】...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.1
4570126540910
42.100
466-2398
1パック

5個入り

0.15
4570126540927
53.650
466-2399
1パック

5個入り

0.2
4570126540934
65.200
466-2397
1パック

5個入り

0.25
4570126540941
76.750
466-2405
1パック

5個入り

0.3
4570126540958
88.300
466-2403
1パック

5個入り

0.4
4570126540965
111.400
466-2400
1パック

5個入り

0.5
4570126540972
134.500
466-2402
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,487
( 3,836 )
1日目
3,570
( 3,927 )
1日目
3,892
( 4,281 )
1日目
4,058
( 4,464 )
1日目
4,2013,224
( 3,546 )
1日目
4,8203,699
( 4,069 )
1日目
5,6414,331
( 4,764 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています
【用途】
・吊り下げ・表示・固定等
【材質】
・本体:SUS304(表面処理:電解研磨)
・リング:SUS316(表面処理:電解研磨)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンテルチェーン 両端リング付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンテルチェーン 両端リング付
溶接チェーン ステンレス フック付
マンテルチェーン
チェーン(ステンレス製/両端リング付)
ステンレス マンテルチェーン
とられん鎖(端末リング付)
メーカーLACTEMLACTEMニッサチェインエスコ水本機械製作所フジワラ
通常価格3,487-4,377 -10,703 -3921,302 -37,788 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目〜6日目
使用荷重(kN)0.39-----
線径d(mm)1.64----
内長P(mm)8.526----
内幅W(mm)2.56.5----
材質1本体:SUS304(表面処理:電解研磨)ステンレス----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト