17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

溶接チェーン ステンレス フック付

通常単価(税別)
4,3777,753特別価格
税込単価
4,8158,528特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けています・オールステンレス製のため、防錆性・耐...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用荷重(kN)

全長(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.49
1
4570126541542
311.620
536-5699
1個
0.49
2
4570126541559
591.720
536-4194
1個
0.49
3
4570126541566
871.820
536-4122
1個
0.785
1
4570126541511
320.740
536-5742
1個
0.785
2
4570126541528
600.840
536-5725
1個
0.785
3
4570126541535
880.940
536-4134
1個
0.49
1
4570126541481
316.180
536-2559
1個
0.49
2
4570126541498
596.280
536-5705
1個
0.49
3
4570126541504
876.380
536-4114
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,641
( 5,105 )
1日目
6,4174,299
( 4,729 )
1日目
7,5115,493
( 6,042 )
1日目
4,9033,283
( 3,611 )
1日目
6,6864,478
( 4,926 )
1日目
7,7535,669
( 6,236 )
1日目
4,377
( 4,815 )
1日目
6,1604,124
( 4,536 )
1日目
7,2715,316
( 5,848 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けています
・オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています
【用途】
・転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りに
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接チェーン ステンレス フック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接チェーン ステンレス フック付
マンテルチェーン 両端リング付
ステンレスチェーン
リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
リンクチェーン(未溶接タイプ)
C型フック SUS304
メーカーLACTEMLACTEM水本機械製作所エスコニッサチェインニッサチェイン
通常価格4,377-3,487 -9,567 -3,030 -7,950 -2,550 -
通常出荷日1日目1日目7日目1日目〜1日目1日目〜
線径d(mm)41.6----
内長P(mm)268.5----
内幅W(mm)6.52.5----
材質1ステンレス本体:SUS304(表面処理:電解研磨)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト