ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

抜差クリーンヒンジ 右用

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:1日目

【特長】・摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です【用途】・半導体機器・実験設備・医療機器等【材質】・ス...

詳細を確認

型番:

TH-147-1R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH-147-1Rの仕様・寸法情報

ねじ穴数
6
穴径(mm)
6.4
厚さ(mm)
3
取付方法
ねじ(別売)
全長(mm)
75
表面処理
電解研磨
幅(mm)
53
質量(g)
146.500
トラスココード
206-3782
材質1
ステンレス(SUS)

型番リスト

表示件数
型番
TH-147-1R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗による金属粉の発生を抑えた蝶番です
【用途】
・半導体機器・実験設備・医療機器等
【材質】
・ステンレス(SUS)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抜差クリーンヒンジ 右用の型番TH-147-1Rのページです。 型番TH-147-1Rに関する仕様情報を記載しております。
抜差クリーンヒンジ 右用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抜差クリーンヒンジ 右用
ワンタッチ取付スプリング蝶番
抜差クリーンヒンジ 右用
抜差クリーンヒンジ 左用
クリーンヒンジ 抜差し蝶番
ステンレス重量用クリーンヒンジ B-1064
メーカー栃木屋栃木屋栃木屋栃木屋ミスミタキゲン製造
通常価格2,2003201,4001,400 -17,0207,920 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目9日目
ねじ穴数6466--
穴径(mm)6.4Φ6.2Φ3.2---
厚さ(mm)36.52---
取付方法ねじ(別売)取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。----
全長(mm)754650---

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト