17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット鉄屑拾い 伸腕 彩

通常単価(税別)
5,35510,500特別価格
税込単価
5,89111,550特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高力ボルト対応の強力吸着です・ボディ部を引くことで磁石のON/OFFが可能です・伸縮式ハンド...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    吸着力(N)

    全長(mm)

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    材質3

    最小発注数量
    420-2401
    -
    -
    4975846668454
    78.000
    ●ボディ:アルミ
    ●ハンドル:ステンレス
    ●磁石:ネオジム磁石
    1個
    568-0138
    3.5
    280~1005
    4975846668720
    78.000
    ボディ:アルミ
    ハンドル:ステンレス
    磁石:ネオジム磁石
    1個
    420-2448
    -
    -
    4975846668324
    127.000
    ボディ:アルミ
    ハンドル:ステンレス
    磁石:ネオジム磁石
    1個
    568-0135
    10
    280~1005
    4975846668737
    127.000
    ボディ:アルミ
    ハンドル:ステンレス
    磁石:ネオジム磁石
    1個
    568-0150
    30
    -
    4975846668508
    172.000
    ボディ:アルミ
    ハンドル:ステンレス
    磁石:ネオジム磁石
    1個
    568-0149
    45
    -
    4975846668461
    199.000
    ボディ:アルミ
    ハンドル:ステンレス
    磁石:ネオジム磁石
    1個
    568-0139
    45
    305~1055
    4975846668744
    199.000
    ボディ:アルミ
    ハンドル:ステンレス
    磁石:ネオジム磁石
    1個
    568-0152
    45
    -
    4975846668515
    230.000
    ボディ:アルミ
    ハンドル:ステンレス
    磁石:ネオジム磁石
    1個
    420-3942
    -
    -
    4975846668362
    400.000
    ボディ:ナイロン
    パイプ:アルミ
    磁石:ネオジム磁石
    1個
    568-0148
    29
    -
    4975846668522
    540.000
    ボディ:ナイロン
    パイプ:アルミ
    磁石:ネオジム磁石
    1個
    568-0151
    19
    -
    4975846668645
    93.000
    ボディ:ナイロン
    ハンドル:ステンレス
    磁石:ネオジム磁石
    1個
    579-3644
    19
    -
    4975846669222
    94.000
    ボディ:ナイロン
    ハンドル:ステンレス
    磁石:ネオジム磁石
    1個
    420-3973
    -
    -
    4975846668331
    140.000
    ボディ:ナイロン
    ハンドル:ステンレス
    磁石:ネオジム磁石
    1個
    579-3651
    45
    -
    4975846669239
    140.000
    ボディ:ナイロン
    ハンドル:ステンレス
    磁石:ネオジム磁石
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,3553,955
    ( 4,351 )
    1日目
    5,3553,955
    ( 4,351 )
    1日目
    5,9954,834
    ( 5,317 )
    1日目
    5,9954,834
    ( 5,317 )
    1日目
    7,6306,153
    ( 6,768 )
    1日目
    7,125
    ( 7,838 )
    1日目
    7,125
    ( 7,838 )
    1日目
    10,500
    ( 11,550 )
    1日目
    6,5405,274
    ( 5,801 )
    1日目
    6,000
    ( 6,600 )
    1日目
    5,9504,394
    ( 4,833 )
    1日目
    7,0855,713
    ( 6,284 )
    1日目
    6,5405,274
    ( 5,801 )
    1日目
    8,1756,593
    ( 7,252 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高力ボルト対応の強力吸着です
    ・ボディ部を引くことで磁石のON/OFFが可能です
    ・伸縮式ハンドルで手の届かない箇所の鉄屑を拾うことが可能です
    ・ハンドル端部にはリング付です
    【用途】
    ・手の届かない箇所へのねじ拾い、鉄、非鉄の識別に
    【材質】
    ・磁石:ネオジム磁石

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグネット鉄屑拾い 伸腕 彩のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグネット鉄屑拾い 伸腕 彩
    鉄屑スイーパ
    フォークリフト用鉄クズ回収マグネットバー
    ハンドマグネット工具 TTK 鉄っとり君
    鉄くず回収用マグネットバー(フェライト)EA781EH-50
    ハンドマグネット(ミニ)
    メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコテクノプランエスコトラスコ中山
    通常価格5,355-8,56873,06213,466 -14,1785,903 -
    通常出荷日1日目5日目2日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト