17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル超音波測深器 周波数200kHz

通常単価(税別)
19,50029,500
税込単価
21,45032,450
通常出荷日:4日目

【特長】・測定したい方向にセンサー部を向けてスイッチを2~3秒押し続けるだけで、簡単に目標までの距離が...

詳細を確認
  • 距離測定範囲(m)
    0.6~80(計測場所により異なります)
  • 外形寸法(mm)
    Φ42×198
  • 使用周囲温度(℃)
    0~50

ご注意

  • 目標物がヘドロや海藻などの時は測定できない場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • センサ指向角(度)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

センサ指向角(度)

最小発注数量
190.000
470-1974
24
1個
490.000
470-1972
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,500
( 21,450 )
4日目
29,500
( 32,450 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定したい方向にセンサー部を向けてスイッチを2~3秒押し続けるだけで、簡単に目標までの距離が測定できます
・オートパワーオフ機能でスイッチを離してから約10秒で自動的に電源が切れます
・電源が入っている間は表示が内蔵のライトで照明されているため、暗い場所での使用が可能です
・電源は市販の乾電池(006P)を使用します
【用途】
・工事現場の簡易水深計測
・測量現場の簡易水深計測

ご注意

  • 目標物がヘドロや海藻などの時は測定できない場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル超音波測深器 周波数200kHzのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル超音波測深器 周波数200kHz
超音波測深機
超音波空中レベル計 小型・軽量
ポータブル型ニオイセンサ
JIS透湿カップ 410×250×200mm
ポータブル色差計 TES-3250
メーカー本多電子ケニス本多電子ケニスアズワンアズワン
通常価格19,500-19,110 -61,000 -344,000292,04072,810
通常出荷日4日目14日目4日目11日目45日目1日目
距離測定範囲(m)0.6~80(計測場所により異なります)-----
外形寸法(mm)Φ42×198-----
使用周囲温度(℃)0~50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト